Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADG5404:  High Voltage Latch-up Proof 4-Channel Multiplexer

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADG5404 is a complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) analog multiplexer, comprising four single channels.

The on-resistance profile is very flat over the full analog input range, ensuring excellent linearity and low distortion when switching audio signals.

The ADG5404 is designed on a trench process which guards against latch-up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.

The ADG5404 switches one of four inputs to a common output, D, as determined by the 3-bit binary address lines, A0, A1, and EN. Logic 0 on the EN pin disables the device. Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked. All switches exhibit break-before-make switching action.

Applications

  • Relay replacement
  • Automatic test equipment
  • Data acquisition
  • Instrumentation
  • Avionics
  • Audio and video switching
  • Communication systems

PRODUCT HIGHLIGHTS
  • Trench isolation guards against latch-up. A dielectric trench separates the P and N channel transistors thereby preventing latch-up even under severe overvoltage conditions.
  • Low RON.
  • Dual-supply operation. For applications where the analog signal is bipolar, the ADG5404 can be operated from dual supplies up to ±22 V.
  • Single-supply operation. For applications where the analog signal is unipolar, the ADG5404 can be operated from a single-rail power supply up to 40V.
  • 3 V logic-compatible digital inputs: VINH = 2.0 V, VINL = 0.8 V.
  • No VL logic power supply required.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Latch-up proof
  • 8 kV HBM ESD rating
  • Low on resistance (<10 Ω)
  • ±9 V to ±22 V dual supply operation
  • 9 V to 40 V single supply operation
  • 48 V supply maximum ratings
  • Fully specified at ±15 V, ±20 V, +12V and +36V
  • VSS< to VDD< analog signal range

Functional Block Diagram

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG5404: High Voltage, Latch-up Proof, 4-Channel Multiplexer Data Sheet (Rev A, 07/2011) (pdf, 325 kB) Технические описания PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть