Информация о продукте

Статус продукта:Производство


NEW DESIGNS consider ADG1412 or ADG5412

The ADG452 is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. It is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.

The ADG452 switches are turned on with a logic high on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low On-Resistance (4 O)
  • On-Resistance Flatness 0.2 O
  • 44 V Supply Maximum Ratings
  • ± 15 V Analog Signal Range
  • Fully Specified @ ±5V, +12V, ±15V
  • Ultralow Power Dissipation (18 µW)
  • ESD 2 kV
  • Continuous Current 100mA
  • Fast Switching Times
    - ton < 70 ns
    - toff < 60 ns
  • TTL/CMOS-Compatible Inputs
  • Pin Compatible Upgrade for
    ADG412 and ADG432
  • 16-Lead DIP, SOIC and Cerdip
    Packages

Functional Block Diagram for ADG452

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG451/ADG452/ADG453: LC2MOS 5 Ω RON SPST Switches Data Sheet  (Rev C, 10/2006) (pdf, 404 kB) Технические описания PDF
AN-680: 0: ADG451/ADG452/ADG453 Threshold Voltage Versus Digital Supply, VL  (pdf, 49 kB) Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
Технические статьи HTML
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADG452 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть