Информация о продукте

Статус продукта:Производство


NEW DESIGNS consider ADG1411 or ADG5412

The ADG451 is a monolithic CMOS device comprising four independently selectable switches. It is designed on an enhanced LC2MOS process which provides low power dissipation yet gives high switching speed and low on resistance.

The ADG451 switches are turned on with a logic low on the appropriate control input. Each switch conducts equally well in both directions when ON and each has an input signal range that extends to the supplies. All switches exhibit break-before-make switching action for use in multiplexer applications. Inherent in the design is low charge injection for minimum transients when switching the digital inputs.

Applications
  • Relay Replacement
  • Audio and Video Switching
  • Automatic Test Equipment
  • Precision Data Acquisition
  • Battery-Powered Systems
  • Sample Hold Systems
  • Communication Systems
  • PBX, PABX Systems
  • Avionics
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Low On-Resistance (4 Ω)
    • On-Resistance Flatness 0.2 Ω
    • 44 V Supply Maximum Ratings
    • ± 15 V Analog Signal Range
    • Fully Specified @ ±5V, +12V, ±15V
    • Ultralow Power Dissipation (18 µW)
    • ESD 2 kV
    • Continuous Current 100mA
    • Fast Switching Times
      - ton < 70 ns
      - toff < 60 ns
    • TTL/CMOS-Compatible Inputs

    Functional Block Diagram for ADG451

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADG451/ADG452/ADG453: LC2MOS 5 Ω RON SPST Switches Data Sheet  (Rev C, 10/2006) (pdf, 404 kB) Технические описания PDF
    AN-680: 0: ADG451/ADG452/ADG453 Threshold Voltage Versus Digital Supply, VL  (pdf, 49 kB) Статьи по применению PDF
    Data-acquisition system uses fault protection
    By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
    Технические статьи HTML
    CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
    by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
    Технические статьи PDF
    Temperature monitor measures three thermal zones
    by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
    Технические статьи HTML
    Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
    by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
    Технические статьи HTML
    Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
    Switch Parametric Search Product Selection Guide HTML
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADG451 Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADG451BN Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 3,16 $ 2,47 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BNZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 2,74 $ 2,13 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BR Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 2,92 $ 2,29 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BR-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,29 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BR-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,29 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BRUZ Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 2,66 $ 2,07 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADG451BRUZ-REEL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 2,07 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BRUZ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 2,07 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BRZ Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 2,53 $ 1,97 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADG451BRZ-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 - $ 1,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADG451BRZ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 1000 - $ 1,97 Y  Используемые материалы PCN Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть