Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG1311/ADG1312/ADG1313 are monolithic CMOS devices containing four independently selectable switches designed on a CMOS process.

The ADG1311/ADG1312/ADG1313 contain four independent single-pole/single-throw (SPST) switches. The ADG1311 and ADG1312 differ only in that the digital control logic is inverted. The ADG1311 switches are turned on with Logic 0 on the appropriate control input, while Logic 1 is required for the ADG1312. The ADG1313 has two switches with digital control logic similar to the ADG1311; the logic is inverted on the other two switches. The ADG1313 exhibits break-before-make switching action for use in multiplexer applications.

Each switch conducts equally well in both directions when on and has an input signal range that extends to the supplies. In the off condition, signal levels up to the supplies are blocked.

Applications
  • Signal Switching
  • Battery-powered Systems
  • Communication Systems

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 33 V Supply Range
  • Fully Specified at +12 V, ±15 V
  • 130 Ω on Resistance
  • No VL Supply Required
  • 3 V Logic-compatible Inputs
  • Rail-to-rail Operation
  • 16-lead TSSOP and 16-lead SOIC
  • Typical Power Consumption: <0.03 μW

Functional Block Diagram for ADG1312

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG1311/ADG1312/ADG1313: ±15 V/12 V Quad SPST Switches Data Sheet (Rev A, 03/2009) (pdf, 302 kB) Технические описания PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide (5/2007)  (pdf, 458 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG1312 SPICE Macro Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть