Основное предназначение матричных коммутаторов видеосигналов заключается в коммутации широкополосных сигналов, включая композитные видеосигналы (NTSC, PAL, SECAM и т.д.) и компонентные видеосигналы (YUV, RGB и т.д.), в таких областях как студийное оборудование, видео по запросу, развлекательные системы на борту самолетов, системы безопасности и оборудование для видеоконференций.
У вас есть вопросы о ключах и мультиплексорах ADI? Посетите Switches and Multiplexers Support Community.
| Part# | Type | Vout Max | Supply Voltage (V) | Small Signal BW (MHz) | Slew Rate (V/us) | Output Buffer | Control Interface | Cross Talk @ 10 MHz (-dB) | US Price 100-499 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADV3205 | 16 X 16 | 3V | 5V | 60MHz | 100 | - | Serial/Parallel | - |
$ |
| ADV3224 | 16 x 8 | 3V | 5V | 1.2GHz | 2500 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | - |
$ |
| ADV3225 | 16 x 8 | 3V | 5V | 900MHz | 2500 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | - |
$ |
| ADV3228 | 8 X 8 | 3V | 5V | 1.2GHz | 2500 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | - |
$ |
| ADV3229 | 8 X 8 | 3V | 5V | 900MHz | 2500 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | - |
$ |
| ADV3226 | 16 X 16 | 3V | 5V | 820MHz | 2150 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | - |
$ |
| ADV3227 | 16 X 16 | 3V | 5V | 750MHz | 2950 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | - |
$ |
| ADV3200 | 32 X 32 | 1.2V | 2.5V | 300MHz | 400 | Yes G = 1 | Serial | 48 dB @ 5 MHz |
$ |
| ADV3201 | 32 X 32 | 1.2V | 2.5V | 300MHz | 400 | Yes G = 2 | Serial | 48 dB @ 5 MHz |
$ |
| ADV3202 | 32 x 16 | 1.2V | 2.5V | 300MHz | 400 | Yes G = 1 | Serial | 48 dB @ 5 MHz |
$ |
| ADV3203 | 32 x 16 | 1.2V | 2.5V | 300MHz | 400 | Yes G = 2 | Serial | 48 dB @ 5 MHz |
$ |
| AD8104 | 32 x 16 | 2V | 2.5V | 600MHz | 1800 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | 72 |
$ |
| AD8105 | 32 x 16 | 2V | 2.5V | 600MHz | 1800 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 68 |
$ |
| AD8176 | Triple 16 x 9 | 2V | 2.5V | 450MHz | 1650 | Yes G = 4 | Serial/Parallel | 74 |
$ |
| AD8177 | Triple 16 x 5 | 2V | 2.5V | 500MHz | 1800 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 82 |
$ |
| AD8178 | Triple 16 x 5 | 2V | 2.5V | 450MHz | 1650 | Yes G = 4 | Serial/Parallel | 74 |
$ |
| AD8112 | 16 x 8 | 10V | 12V | 60MHz | 100 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 83 @ 20 kHz |
$ |
| AD8118 | 32 X 32 | 2V | 2.5V | 600MHz | 1800 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 70 |
$ |
| AD8175 | Triple 16 x 9 | 2V | 2.5V | 500MHz | 1800 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 82 |
$ |
| AD8117 | 32 X 32 | 2V | 2.5V | 600MHz | 1800 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | 65 |
$ |
| AD8106 | 16 x 5 | 3V | 5V | 390MHz | 500 | Yes G = 1 | Parallel | 70 |
$ |
| AD8107 | 16 x 5 | 3V | 5V | 260MHz | 500 | Yes G = 2 | Parallel | 80 |
$ |
| ADG2108 | 8 x 10 | 3V | 5V | 300MHz | - | No | I2C | - | ** |
| ADG2188 | 8 X 8 | 3V | 5V | 300MHz | - | No | I2C | - | ** |
| ADG2128 | 8 x 12 | 5V | 5V | 300MHz | - | No | I2C | 79 dB @ 5 MHz | ** |
| AD8113 | 16 X 16 | 10V | 12V | 60MHz | 100 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 83 @ 20 kHz |
$ |
| AD8114 | 16 X 16 | 3V | 5V | 225MHz | 375 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | 60 |
$ |
| AD8115 | 16 X 16 | 3V | 5V | 200MHz | 450 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 52 |
$ |
| AD8108 | 8 X 8 | 2.5V | 5V | 350MHz | 400 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | 76 |
$ |
| AD8109 | 8 X 8 | 3V | 5V | 250MHz | 480 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 83 |
$ |
| AD8110 | 16 x 8 | 3V | 5V | 390MHz | 500 | Yes G = 1 | Serial/Parallel | 70 |
$ |
| AD8111 | 16 x 8 | 3V | 5V | 260MHz | 500 | Yes G = 2 | Serial/Parallel | 80 |
$ |
| AD8116 | 16 X 16 | 3V | 5V | 200MHz | 300 | Yes G = 1 | Serial | 60 |
$ |
| AD75019 | 16 X 16 | 11.5V | 12V | 20MHz | - | No | Serial | - |
$ |