Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADV3201:  300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADV3200/ADV3201 are 32 × 32 analog crosspoint switch matrices. They feature a selectable sync-tip clamp input for ac-coupled applications and an on-screen display (OSD) insertion mux. With −48 dB of crosstalk and −80 dB isolation at 5 MHz, the ADV3200/ADV3201 are useful in many high density routing applications. The 0.1 dB flatness out to 60 MHz makes the ADV3200/ADV3201 ideal for composite video switching.

The 32 independent output buffers of the ADV3200/ADV3201 can be placed into a high impedance state for paralleling crosspoint outputs so that off-channels present minimal loading to an output bus if building a larger array. The part is available in gain of +1 (ADV3200) or +2 (ADV3201) for ease of use in back-terminated load applications. A single 5 V supply, dual ±2.5 V supplies, or dual ±3.3 V supplies (G = +2) can be used while consuming only 250 mA of idle current with all outputs enabled. The channel switching is performed via a double buffered, serial digital control, which can accommodate daisy chaining of several devices.

The ADV3200/ADV3201 are packaged in a 176-lead exposed pad LQFP (24 mm × 24 mm) and are available over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.

APPLICATIONS

  • CCTV surveillance
  • Routing of high speed signals including
            Composite video (NTSC, PAL, S, SECAM)
            RGB and component video routing
            Compressed video (MPEG, Wavelet)
  • Video conferencing
  • Data Sheet, Rev. 0, 11/2008

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Large, 32 × 32, nonblocking switch array
    • G = +1 (ADV3200) or G = +2 (ADV3201) operation
    • Pin compatible 32 × 16 versions available (ADV3202/ADV3203)
    • Single 5 V supply, dual ±2.5 V supply, or dual ±3.3 V supply (G=+2)
    • Serial programming of switch array
    • 2:1 OSD insertion mux per output
    • Input sync-tip clamp
    • High impedance output disable allows connection of multiple devices with minimal output bus load
    • Excellent video performance
      60 MHz 0.1 dB gain flatness
      0.1% differential gain error (RL = 150 Ω)
      0.1° differential phase error (RL = 150 Ω)
    • Excellent ac performance
      Bandwidth: >300 MHz
      Slew rate: >400 V/µs
    • See data sheet for additional Features

    Functional Block Diagram for ADV3201

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADV3200/ADV3201: 300 MHz, 32 × 32 Buffered Analog Crosspoint Switch Data Sheet (Rev 0, 11/2008) (pdf, 228 kB) Технические описания PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADV3201-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board - Да - Контакты

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

    Проверка наличия и приобретение

    Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть