Добавить в Мастер Структурных Схем

ADG2108:  I2C® CMOS 8 × 10 Unbuffered Analog Switch Array with Dual/Single Supplies

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADG2108 is an analog cross point switch with an array size of 8 × 10. The switch array is arranged so that there are eight columns by 10 rows, for a total of 80 switch channels. The array is bidirectional, and the rows and columns can be configured as either inputs or outputs. Each of the 80 switches can be addressed and configured through the I2C compatible interface. Standard, full speed, and high speed (3.4 MHz) I2C interfaces are supported. Any simultaneous switch combination is allowed. An additional feature of the ADG2108 is that switches can be updated simultaneously, using the LDSW command. In addition, a RESET option allows all of the switch channels to be reset/off. At power on, all switches are in the off condition. The device is packaged in a 32-lead, 5 mm × 5 mm LFCSP_VQ.

Applications
  • AV Switching in TV Automotive Infotainment
  • AV Receivers
  • CCTV Ultrasound Applications
  • KVM Switching
  • Telecom Applications
  • Test Equipment/Instrumentation
  • PBX Systems

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • I2C-compatible Interface
  • 3.4 MHz High Speed I2C Option
  • 32-lead LFCSP_VQ (5 mm × 5 mm)
  • Double-buffered Input Logic
  • Simultaneous Update of Multiple Switches
  • Up to 300 MHz Bandwidth
  • Fully Specified at Dual ±5 V/single +12 V Operation
  • On Resistance 35 Ω Maximum
  • Low Quiescent Current < 20 μA

Functional Block Diagram for ADG2108

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADG2108: I2C® CMOS 8 × 10 Unbuffered Analog Switch Array with Dual/Single Supplies Data Sheet (Rev B, 09/2012) (pdf, 743 kB) Технические описания PDF
UG-465: Evaluation Board for the ADG2108 I2C® CMOS 8 × 10 Analog Switch Array with Dual/Single Supplies  (pdf, 512 kB) Руководства пользователей PDF
Switches and Multiplexers Product Selection Guide  (pdf, 1462 kB) Product Selection Guide PDF
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) Product Selection Guide PDF
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADG2108EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 59,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.