| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD8176: 450 MHz, Triple 16 9 Video Crosspoint Switch Data Sheet (Rev 0, 07/2007) (pdf, 870 kB) | Технические описания | |
|
1600x1200 Video Over CAT-5: Want to put some distance between you and your noisy machine?
(htm)
(Geek.com, Feb 28, 2007) |
Обзоры продукции | HTM |
| Video Amplifier Products (April 2007) (pdf, 4117 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.