Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD75019:  The AD75019 Contains 256 Analog Switches in a 16 x 16 Array

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The AD75019 contains 256 analog switches in a 16 x 16 array. Any of the X or Y pins may serve as an input or an output. Any or all of the X terminals may be programmed to connect to any or all of the Y terminals.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 256 Switches in a 16 x 16 Array
  • Wide Signal Range: to Supply Rails of 24 V or ±12 V
  • Low On-Resistance: 200 Ω Typ
  • TTL/CMOS/Microprocessor-Compatible Control Lines
  • Serial Input Simplifies Interface
  • Serial Output Allows Cascading for More Channels
  • Low Power Consumption: 2 mW Quiescent
  • Compact 44-Lead PLCC

Functional Block Diagram for AD75019

AD75019 Diagram
Functional Block Diagram for AD75019

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD75019: 16 x 16 Crosspoint Switch Array Data Sheet (Rev C, 08/1999) (pdf, 72 kB) Технические описания PDF
AN-282: Fundamentals of Sampled Data Systems  (pdf, 2131 kB) Статьи по применению PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD75019 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть