Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM1184:  Четырехканальная схема контроля напряжения, погрешность 0.8%

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM1184 - это интегрированный четырехканальный компонент для контроля напряжения. Напряжение, которое необходимо подать на вывод VCC для питания устройства, может принадлежать диапазону от 2.7 В до 5.5 В.

Для контроля состояния четырех напряжений питания используются четыре прецизионных компаратора. Каждый из компараторов имеет источник опорного напряжения 0.6 В с максимальной погрешностью 0.8%. Точки срабатывания для контролируемых напряжений питания задаются при помощи внешних резистивных цепочек, подключаемых к выводам VIN1, VIN2, VIN3 и VIN4.

ADM1184 имеет четыре выхода с открытым стоком. Три из них (OUT1 - OUT3) могут быть использованы для активации источников питания. Сигнал PWRGD – это общий выходной сигнал "питание в норме", сигнализирующий о том, что все контролируемые напряжения питания превышают соответствующие пороговые значения.

Состояние выходных сигналов OUT1-OUT3 зависит от состояния сигналов на соответствующих входах VINx (то есть, VIN1, VIN2 или VIN3). Если контролируемое напряжение на входе VINx падает ниже запрограммированного порогового значения, то сигнал на соответствующем выводе OUTx и сигнал PWRGD переключаются в неактивное состояние.

PWRGD – это общий выходной сигнал "питание в норме", который сигнализирует о совокупном состоянии всех контролируемых напряжений питания. Активный уровень сигнала PWRGD устанавливается с задержкой 190 мс (типичное значение). При падении напряжения на входе VIN1, VIN2, VIN3 или VIN4 ниже запрограммированного порога сигнал PWRGD переключается в неактивное состояние мгновенно.

ADM1184 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP (mini small outline package).

Области применения

  • Функции контроля и оповещения
  • Системы связи
  • Микропроцессорные системы
  • ПК/серверы
  • Data Sheet, Rev. 0, 3/08

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Напряжение питания (цепь VCC): 2.7 В - 5.5 В
    • 4 входа, программируемые для контроля различных уровней напряжения при помощи внешних резистивных делителей
    • 3 выхода разрешения с открытым стоком (OUT1, OUT2 и OUT3)
    • Контроль четырех напряжений питания при помощи компараторов с погрешностью 0.8%
    • Выход "питание в норме" (PWRGD) с открытым стоком
    • Внутренняя задержка установки активного уровня PWRGD 190 мс
    • 10-выводный корпус MSOP

    Схема типового применения

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADM1184: 0.8% Accurate Quad Voltage Monitor Data Sheet (Rev 0, 03/2008) (pdf, 262 kB) Технические описания PDF
    AN-1311: Complex Power Supply Sequencing Made Easy  (pdf, 139 kB) Статьи по применению PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Does Analog Devices offer any examples application circuits for Hi Speed Comparators? FAQs/RAQs HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
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
    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    EVAL-ADM1184EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 100,00 Да -

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.