Ключи и мультиплексоры с защитой от повышенного напряжения

Линейка защитных компонентов Analog Devices включает в себя ключи и мультиплексоры, которые могут быть использованы для защиты от повышенного напряжения, защиты при отключении питания, защиты от высоких напряжений электростатического разряда и предотвращения эффекта “защелкивания” в различных областях, включая автомобильную, авиационно-космическую и оборонную промышленность. Они не только оптимизированы для обеспечения защиты и высокой надежности, но также обладают превосходными характеристиками и выпускаются в самых маленьких в отрасли корпусах.

All Fault Protected Switches and Multiplexers

  Удерживайте клавишу “Shift”, чтобы выполнить дополнительную сортировку
SortOrderPart#Device ConfigSwitch Special FeaturesVs Span Single
(max)
(V)
Vs Span Single
(min)
(V)
Vs Span Dual
(min)
(V)
Vs Span Dual
(max)
(V)
Switch Ron
(typ)
(Ohms)
Leakage Switch ON
(typ)
(A)
Charge Injection
(C)
ESD Level-HBMFault FlagInterfaceUS Price 1000 to 4999
($ US)
1ADG5298 (8:1) x 1 High Temperature, Latch-Up Immune 40 9 18 44 290 10p 200f I/O to I/O 2kV All other pins 8kV No Parallel $123.50
2ADG5243F (2:1) x 3 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 270 300p -1.2p 3.5 kV Yes Parallel $4.10
3ADG5249F (4:1) x 2 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 250 300p -0.8p 3.5 kV Yes Parallel $4.55
4ADG5248F (8:1) x 1 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 250 300p -0.8p 3.5 kV Yes Parallel $4.55
5ADG5209F (4:1) x 2 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 250 300p 400f 3.5 kV No Parallel $4.21
6ADG5208F (8:1) x 1 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 250 300p 400f 3.5 kV No Parallel $4.21
7ADG5462F Channel Protector x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 10 300p- 4 kV Yes- $3.86
8ADG5436F (2:1) x 2 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 10 500p -724p 6 kV Yes Parallel $3.86
9ADG5404F (4:1) x 1 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 10 300p 680p 4 kV Yes Parallel $3.86
10ADG5413F SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 10 300p -680p 5.5 kV Yes Parallel $3.96
11ADG5413BF SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 10 300p -680p 3 kV Yes Parallel $3.96
12ADG5412F SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 10 300p -680p 5.5 kV Yes Parallel $3.96
13ADG5412BF SPST x 4 Latch-Up Immune, Overvoltage Protection & Detection 44 8 10 44 10 300p -680p 3 kV Yes Parallel $3.96
14ADG5423 SPST x 2 Latch-Up Immune 40 9 18 44 13.5 100p 95p 8 kV No Parallel $1.85
15ADG5421 SPST x 2 Latch-Up Immune 40 9 18 44 13.5 100p 95p 8 kV No Parallel $1.85
16ADG5419 SPST x 1 Latch-Up Immune 40 9 18 44 13.5 100p 130p 8 kV No Parallel $1.71
17ADG5401 (1:1) x 1 Latch-Up Immune 40 9 18 44 6.5 200p 220p 8 kV No Parallel $1.60
18ADG5207Reference Circuit Available (8:1) x 2 Latch-Up Immune 40 9 18 44 155 20p 350f I/O to I/O 2kV All other pins 8kV No Parallel $4.40
19ADG5206 (16:1) x 1 Latch-Up Immune 40 9 18 44 155 20p 350f 8 kV No Parallel $4.40
20ADG5236Reference Circuit Available (2:1) x 2 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 20p 600f 2 kV No Parallel $2.26
21ADG5234 (2:1) x 4 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 80p 400f I/O to I/O 2kV All other pins 8kV No Parallel $3.04
22ADG5233 (2:1) x 3 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 80p 400f I/O to I/O 2kV All other pins 8kV No Parallel $2.15
23ADG5209 (4:1) x 2 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 10p 200f I/O to I/O 2kV All other pins 8kV No Parallel $2.41
24ADG5208Reference Circuit Available (8:1) x 1 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 10p 200f I/O to I/O 2kV All other pins 8kV No Parallel $2.41
25ADG5204 (4:1) x 1 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 20p 600f 2 kV No Parallel $2.26
26ADG5213 SPST x 4 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 20p 0.07p 2.5 kV No Parallel $2.18
27ADG5212 SPST x 4 Latch-Up Immune 40 9 18 44 160 20p 0.07p 2.5 kV No Parallel $2.18
28ADG5436 (2:1) x 2 Latch-Up Immune 40 9 18 44 9.8 100p 200p 8 kV No Parallel $2.26
29ADG5434 (2:1) x 4 Latch-Up Immune 40 9 18 44 13.5 100p 130p 8 kV No Parallel $3.04
30ADG5433Reference Circuit Available (2:1) x 3 Latch-Up Immune 40 9 18 44 13.5 100p 130p 8 kV No Parallel $2.15
31ADG5413 SPST x 4 Latch-Up Immune 40 9 18 44 9.8 100p 240p 8 kV No Parallel $2.18
32ADG5412 SPST x 4 Latch-Up Immune 40 9 18 44 9.8 100p 240p 8 kV No Parallel $2.18
33ADG5409Reference Circuit Available (4:1) x 2 Latch-Up Immune 40 9 18 44 13.5 100p 115p 8 kV No Parallel $2.41
34ADG5408Reference Circuit Available (8:1) x 1 Latch-Up Immune 40 9 18 44 13.5 100p 115p 8 kV No Parallel $2.41
35ADG4613 SPST x 4 Overvoltage Protection 13.2 4.5- 10 5.2 10n 225p- No Parallel $1.84
36ADG4612 SPST x 4 Overvoltage Protection 13.2 4.5- 10 5.2 10n 225p- No Parallel $1.84
37ADG5404 (4:1) x 1 Latch-Up Immune 40 9 18 44 9.8 100p 220p 8 kV No Parallel $2.26
38ADG465 Channel Protector x 1 Overvoltage Protection-- 30 40 80 100p- 3 kV No- $0.92
39ADG467 Channel Protector x 8 Overvoltage Protection-- 10 40 62 40p-- No- $2.88
40ADG439F (4:1) x 2 Overvoltage Protection-- 27 33 270 500p 15p- No Parallel $4.05
41ADG438F (8:1) x 1 Overvoltage Protection-- 27 33 270 500p 15p- No Parallel $4.05
42ADG528F (8:1) x 1 Overvoltage Protection 16.5 10.8 21.6 33 300 40p 4p- No Parallel $4.69
43ADG509F (4:1) x 2 Overvoltage Protection 40 9 27 33 270 40p 15p- No Parallel $3.64
44ADG508F (8:1) x 1 Overvoltage Protection-- 27 33 270 40p 15p- No Parallel $3.64
45AD7511 SPST x 4 Overvoltage Protection-- 30 30 75 10n 30p- No Parallel $9.17