Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Supply VIN Range: 0.95V to 10V
  • Dropout Voltage: 95mV Typical
  • Output Current: 3A
  • Adjustable Output Voltage: 200mV to 9.7V
  • Single Capacitor Soft-Starts Reference and Lowers Output Noise
  • Stable with Low ESR, Ceramic Output Capacitors
  • 0.075% Typical Load Regulation from 1mA to 3A
  • Quiescent Current: 1.9mA Typical
  • Quiescent Current in Shutdown: 22μA Typical
  • Power Good (PWRGD) Flag (Status Valid in Shutdown)
  • Current Limit Protection with Foldback
  • Programmable Current Limit
  • Output Current Monitor: IOUT/2650
  • Thermal Limiting with Hysteresis
  • Reverse Battery, Reverse Output, and Reverse Current Protection
  • 20-Lead 3mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LT3033 is a very low dropout voltage (VLDO) linear regulator that operates from a single input supply down to 0.95V. The device supplies 3A output current with 95mV typical dropout voltage. The LT3033 is ideal for low input voltage to low output voltage applications, providing comparable electrical efficiency to a switching regulator.

The LT3033 optimizes stability and transient response with low ESR ceramic output capacitors as small as 10μF. Other features include programmable current limit, an output current monitor and a power good flag to indicate output voltage regulation. In shutdown, quiescent current typically drops to 22μA. Internal protection circuitry includes reverse-battery protection, current limiting with foldback, thermal limiting with hysteresis and reverse-current protection.

The LT3033 is available as an adjustable device with an output voltage down to the 200mV reference. The device is available in a thermally enhanced, low profile 3mm × 4mm × 0.75mm QFN package.

Applications

  • High Efficiency Linear Regulators
  • Battery-Powered Systems
  • Logic Supplies
  • Post Regulator for Switching Supplies
  • Wireless Modems
  • FPGA Core Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LT3033 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.