Добавить в Мастер Структурных Схем

ADAU1702:  28-/56-разрядный аудиопроцессор SigmaDSP® с двумя АЦП и четырьмя ЦАП

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADAU1702 - это полнофункциональная однокристальная аудиосистема, включающая в себя 28-/56-разрядный цифровой сигнальный аудиопроцессор, АЦП, ЦАП и характерные для микроконтроллеров интерфейсы управления. Компонент обеспечивает такие функции обработки сигналов как частотная коррекция, разделительная фильтрация (кроссовер), подчеркивание басов, многополосная динамическая обработка, компенсация задержки, компенсация частотной характеристики динамиков и расширение стереобазы. Эти функции могут быть использованы для компенсации ограничений, накладываемых физическими характеристиками реальных динамиков, усилителей и сред окружения, которая дает значительное улучшение качества восприятия звука.

Возможности обработки сигналов в ADAU1702 сопоставимы с возможностями высокотехнологичной студийной аппаратуры. Большая часть обработки выполняется в режиме двойной точности с разрядностью 56 бит, что дает высокое качество при работе со слабыми сигналами. ADAU17012 представляет собой полностью программируемый цифровой сигнальный процессор. Простое в использовании программное обеспечение SigmaStudio™ позволяет пользователю конфигурировать процесс обработки сигналов в графической среде, используя такие стандартные блоки, как биквадратные фильтры, процессоры динамической обработки, регуляторы уровня и порты ввода/вывода общего назначения.

Рабочие программы могут загружаться в ADAU1702 при включении питания либо из последовательной памяти EEPROM при помощи механизма автоматической загрузки, либо из внешнего микроконтроллера. При отключении питания текущее состояние параметров может быть записано из ADAU1702 обратно в EEPROM для использования при следующем запуске программы.

Два сигма-дельта АЦП и четыре сигма-дельта ЦАП обеспечивают полный динамический диапазон 98.5 дБ при преобразовании сигнала из аналоговой формы в цифровую и обратно в аналоговую. Каждый АЦП обладает полным уровнем шума и искажений (THD + N) −83 дБ, аналогичный параметр каждого ЦАП составляет −90 дБ. Цифровые порты ввода и вывода обеспечивают непосредственное подключение к дополнительным внешним АЦП и ЦАП. Обмен информацией с ADAU1702 осуществляется по шине I2C® или через четырехпроводной порт SPI.

Области применения

  • Мультимедийные акустические системы
  • Док-станции для MP3 плееров
  • Головные устройства автомобильных аудиосистем
  • Компонентные минисистемы
  • Цифровые телевизоры
  • Студийные мониторы
  • Разделительные фильтры (кроссоверы)
  • Процессоры звуковых эффектов в музыкальных инструментах
  • Звуковые системы, встроенные в кресла (самолетов/автобусов)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 28-/56-разрядный цифровой аудиопроцессор, производительность 50 MIPS
  • 2 АЦП: отношение сигнал-шум 100 дБ, THD + N -83 дБ
  • 4 ЦАП: отношение сигнал-шум 104 дБ, THD + N -90 дБ
  • Полностью автономное функционирование
  • Автоматическая загрузка из последовательной памяти EEPROM
  • Вспомогательный АЦП с четырехвходовым мультиплексором для аналогового управления
  • Линии ввода/вывода общего назначения для цифрового управления и индикации
  • Программирование всех функций при помощи графической среды SigmaStudio
  • Умножитель 28 ×28 бит с 56-разрядным аккумулятором для поддержки двойной точности
  • Генератор для формирования задающего тактового сигнала при помощи кварцевого резонатора
  • Схема ФАПЧ для формирования задающего тактового сигнала из сигналов с частотой 64 × fs, 256 × fs, 384 × fs или 512 × fs
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADAU1702

Для ознакомления с возможностями ADAU1702 используйте плату EVAL-ADAU1701MINIZ. ADAU1702 отличается от ADAU1701 только объемом памяти программ и памяти данных. Вы можете найти дополнительную информацию в FAQ по SigmaDSP. В случае, если ответа на ваши вопросы в FAQ нет, отправляйте любые запросы поддержки по SigmaDSP в сообщество EngineerZone.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADAU1702: SigmaDSP® 28-/56-Bit Audio Processor with Two ADCs and Four DACs Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 1155 kB) Технические описания PDF
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ  (pdf, 349 kB) Статьи по применению PDF
AN-951: Using Hardware Controls with SigmaDSP GPIO Pins  (pdf, 439 kB) Статьи по применению PDF
AN-923: Designing a System Using the ADAU1701/ADAU1702 in Self-Boot Mode  (pdf, 134 kB) Статьи по применению PDF
Sigma Studio Overview
Familiar audio processing blocks can be wired together as in a schematic, and the compiler generates DSP-ready code and a control surface for setting and tuning parameters.
Videos HTML
VisualDSP++ 5.0 Linker and Utilities Manual (Revision 3.5, January 2011)  (pdf, 2290 kB) | Request a CD Руководства по программному обеспечению PDF
UG-072: Evaluation Board User Guide for ADAU1401  (pdf, 888 kB) Руководства пользователей PDF
Audio Processors, Amplifiers Deliver Complete HDTV Audio Subsystem
(EE Times, 10/1/2007)
Обзоры продукции HTML
ADI: Analog Essential To HDTV Experience
(Electronic Design, 10/1/2007)
Обзоры продукции HTML
Audio Processors Tout Ease of Use
(eeProductCenter, 12/6/2005)
Обзоры продукции HTML
Which SigmaDSP is right for my application? FAQs/RAQs HTML
Which SigmaDSP parts are qualified for automotive applications? FAQs/RAQs HTML
What evaluation boards are available for the SigmaDSP processors? FAQs/RAQs HTML
What advanced algorithms are available for SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
What is needed to boot a SigmaDSP processor? FAQs/RAQs HTML
What is the processing power and RAM sizes of the different SigmaDSPs? FAQs/RAQs HTML
How can I program and tune my target application using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
When should I use double precision and when should I use single precision filters? FAQs/RAQs HTML
How do I protect my SigmaDSP design against power supply overvoltage and ESD? FAQs/RAQs HTML
How can I get a copy of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
I already have a copy of SigmaStudio. How can I get the latest version? FAQs/RAQs HTML
Where can I find a description of the changes made in the latest version of SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What are the PC requirements for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
What documentation is available for SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Can I use SigmaStudio without hardware connected? FAQs/RAQs HTML
How can I write my own algorithms in SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
After I link-compile-download my project, the bar at the bottom of SigmaStudio turns green. Does this mean my program downloaded to the DSP successfully? FAQs/RAQs HTML
How can I check that I have proper communication between SigmaStudio and the SigmaDSP hardware? FAQs/RAQs HTML
How can I see exactly what SigmaStudio is writing to the target hardware? FAQs/RAQs HTML
How do I change the sampling rate of my design in SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
Where can I see how much of the SigmaDSP resources my project consumes? FAQs/RAQs HTML
My signal flow is running out of instructions. What can I do to save resources? FAQs/RAQs HTML
I can't use the maximum delay memory in my project. What's happening? FAQs/RAQs HTML
When the signal input to my compressor is above 6 dB, the compression stops and my signal starts increasing. What's happening? FAQs/RAQs HTML
How can I eliminate pops when changing the delay parameter at run-time? FAQs/RAQs HTML
My application requires that I use multiple blocks that generate many addresses that I then have to map to my microcontroller code. Can I fix specific memory addresses for specific blocks to avoid all this mapping overhead? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between the ADAU1701, ADAU1702, and ADAU1401? FAQs/RAQs HTML
What evaluation boards are available for the ADAU1701, ADAU1702, and ADAU1401? FAQs/RAQs HTML
How can I tune my own hardware design using SigmaStudio? FAQs/RAQs HTML
How can I use the multipurpose pins on the ADAU1401/1701/1702? FAQs/RAQs HTML
Can I use selfboot to load multiple different programs? FAQs/RAQs HTML
Where can I get further support for the SigmaDSP? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Firmware Loader for SigmaDSPs Device Drivers HTML
ADAU1701 Sound Audio System Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ADAU1701 Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADAU1701MINIZ Статус: Prodn Limited Capability Evaluation Board $ 195,00 Да -
EVAL-ADAU1401AEBZ Статус: Prodn Full Capability Engineering Evaluation Board $ 599,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.