ADAU1461 - это малопотребляющий, стереофонический аудиокодек с интегрированной схемой цифровой обработки сигналов, обеспечивающий запись и воспроизведение стереозвука с потребляемой от источника напряжения питания 3.3 В мощностью 35 мВт при частоте дискретизации 48 кГц. Стереофонические аудио-ЦАП и -АЦП поддерживают частоты дискретизации от 8 кГц до 96 кГц, а также цифровую регулировку уровня.
Ядро SigmaDSP® осуществляет обработку с разрядностью 28 бит (56 бит в режиме двойной точности). Процессор позволяет разработчикам компенсировать ограничения, накладываемые физическими характеристиками реальных микрофонов, динамиков, усилителей и акустической среды, обеспечивая значительное улучшение качества восприятия звука при помощи функций частотной коррекции, многополосной компрессии, ограничения, а также алгоритмов, поставляемых сторонними компаниями.
Для программирования ADAU1461 используется графическая среда разработки SigmaStudio™. Это программное обеспечение содержит готовые блоки, такие как фильтры, процессоры динамической обработки, микшеры и низкоуровневые функции цифровой обработки сигналов, предназначенные для более быстрого создания нестандартных процедур обработки звука.
Тракт записи включает в себя интегрированную схему смещения для микрофона и шесть входов. Входные сигналы могут быть микшированы и мультиплексированы перед подачей на вход АЦП, а также подаваться непосредственно на ЦАП в обход АЦП. ADAU1461 также имеет вход стереофонического цифрового микрофона.
ADAU1461 содержит пять мощных выходных драйверов (два дифференциальных и три несимметричных), которые работают со стереофоническими вставными и накладными наушниками, а также преобразователями других типов. Выходные каскады поддерживают безъемкостную конфигурацию и конфигурацию со связью по переменному току. Для каждого аналогового выхода имеется отдельная схема точной регулировки уровня. Выходной каскад микширования обеспечивает широкие возможности маршрутизации аудиосигналов.
Области применения
- Головные блоки автомобильных аудиосистем
- Автомобильные усилители
- Навигационные системы
- Мультимедийные системы для пассажиров на задних сиденьях
Data Sheet, Rev. 0, 5/10