Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM8660:  CMOS Switched-Capacitor Voltage Converter w/ Low Power Shutdown Pin

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM660/ADM8660 is a charge-pump voltage converter that can be used to either invert the input supply voltage giving VOUT = -VIN or double it (ADM660 only) giving VOUT = 2 x VIN. Input voltages ranging from +1.5 V to +7 V can be inverted into a negative -1.5 V to -7 V output supply. This inverting scheme is ideal for generating a negative rail in single power supply systems. Only two small external capacitors are needed for the charge pump. Output currents up to 50 mA with greater than 90% efficiency are achievable, while 100 mA achieves greater than 80% efficiency.

A Frequency Control (FC) input pin is used to select either 25 kHz or 120 kHz charge-pump operation. This is used to optimize capacitor size and quiescent current. With 25 kHz selected, a 10 µF external capacitor is suitable, while with 120 kHz the capacitor may be reduced to 2.2 µF. The oscillator frequency on the ADM660 can also be controlled with an external capacitor connected to the OSC input or by driving this input with an external clock. In applications where a higher supply voltage is desired it is possible to use the ADM660 to double the input voltage. With input voltages from 2.5 V to 7 V, output voltages from 5 V to 14 V are achievable with up to 100 mA output current.

The ADM8660 features a low power shutdown (SD) pin instead of the external oscillator (OSC) pin. This can be used to disable the device and reduce the quiescent current to 300 nA.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ADM660: Inverts or Doubles Input Supply Voltage
  • ADM8660: Inverts Input Supply Voltage
  • 100 mA Output Current
  • Shutdown Function (ADM8660)
  • 2.2 µF or 10 µF Capacitors
  • 0.3 V Drop at 30 mA Load
  • +1.5 V to +7 V Supply
  • Low Power CMOS: 600 µA Quiescent Current
  • Selectable Charge Pump Frequency (25 kHz/120 kHz)
  • Pin Compatible Upgrade for MAX660, MAX665, ICL7660
  • Available in 16-Lead TSSOP Package

Functional Block Diagram for ADM8660

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM660/ADM8660: CMOS Switched-Capacitor Voltage Converters Data Sheet  (Rev C, 04/2011) (pdf, 282 kB) Технические описания PDF
Voltage Regulators for Power Management
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4, 1996)
Журнал Analog Dialogue HTML
Charge Pumps Products (March 2003)  (pdf, 848 kB) Техническая периодика PDF
Charge Pump Application Bulletin  (pdf, 970 kB)
All new applications guide for charge pumps
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM8660 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть