ADM8828: Switched-Capacitor Voltage Inverter with Shutdown
The ADM8828/ADM8829 is a charge-pump voltage inverter which may be used to generate a negative supply from a positive input. Input voltages ranging from +1.5 V to +5.5 V can be inverted into a ...More
ADM8828: Switched-Capacitor Voltage Inverter with Shutdown
Product Description
The ADM8828/ADM8829 is a charge-pump voltage inverter which may be used to generate a negative supply from a positive input. Input voltages ranging from +1.5 V to +5.5 V can be inverted into a negative –1.5 V to –5.5 V output supply. This inverting scheme is ideal for generating a negative rail in single power-supply systems. Only two small external capacitors are needed for the charge pump. Output currents up to 25 mA with greater than 99% efficiency are achievable.
Features
- Inverts Input Supply Voltage
- 99% Voltage Conversion Efficiency
- 25 mA Output Current
- Shutdown Function
- Requires Only Two Capacitors
- 1 µF Capacitors
- 18 V Output Resistance
- +1.5 V to +5.5 V Input Range
- 600 µA Quiescent Current
- 20 nA Shutdown Current (ADM8828)
Diagrams
- Enlarge
- Обозначения и трафареты для печатной платы
Functional Block Diagram for ADM8828
Switched-Capacitor Voltage Inverter with Shutdown
Functional Block Diagram for ADM8828
| Part# | Input Voltage (V) | Vout Preset (V) | Iout | Power Efficiency (%) | Supply Current (max) | Shutdown Current, max | Boost | Inverter | Regulated Output | Package | Price* (1000-4999) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM660 | 1.5 - 7 | -Vin or 2*Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | Y | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.82 |
| ADM8660 | 1.5 - 7 | -Vin | 100mA | 80 | 4.5mA | 5µA | --- | Y | --- | DIP/SO/TSSOP | $1.92 |
| ADM8828 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | 2µA | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8829 | 1.5 - 5.5 | -Vin | 25mA | 99 | 1mA | n/a | --- | Y | --- | 6-Lead SOT 23 | $0.76 |
| ADM8832 | 2.6 - 3.6 | +5.1/+15.3/-10.3 | 5mA | 90 | 400µA | 1µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $2.02 |
| ADM8839 | 2.6 - 3.6 | +5/+15/-15 | 8mA | 82 | 500µA | 5µA | Y | Y | Y | LFCSP-20 | $1.92 |
| ADP3605 | 3-6v | -3v/adj | 120mA | n/a | 6mA | 15µA | --- | Y | Y | SOIC-8, TSSOP-14 | $1.50 |
* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S.
Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.
ADM8828 Model Options
| Модели | Статус | Корпуса | Pins | Температурный диапазон |
Цена* (1000 pcs.) |
Production** Availability |
ROHS Compliant | Samples Cart | Purchase Cart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADM8828ART-REEL | Prodn | 6 ld SOT-23 | 6 | Ind | $ 0,84 | - |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| ADM8828ART-REEL7 | Prodn | 6 ld SOT-23 | 6 | Ind | $ 0,84 | 01/23/2009 |
Y
Material Declaration |
Add To Cart | Add To Cart |
| ADM8828ARTZ-REEL | Prodn | 6 ld SOT-23 | 6 | Ind | $ 0,76 | 01/23/2009 |
Y
Material Declaration |
Обратная связь | Обратная связь |
| ADM8828ARTZ-REEL7 | Prodn | 6 ld SOT-23 | 6 | Ind | $ 0,76 | 11/28/2008 |
Y
Material Declaration |
Add To Cart | Add To Cart |
Help
- "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
- Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
- Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
- Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Для более подробного описания корпуса и материалов - см. Package Site
- Коммерческое исполнение: 0…70°С
- Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
- Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
- Automotive: -40 to +125 °С
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.
*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.


Close