Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM8698:  µP Supervisory Circuit with 4.65V Threshold Voltage, Low Supply Current and Active Low Reset Output. Upgrade for ADM698

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM8698/ADM8699 supervisory circuits provide power supply monitoring and watchdog timing for microprocessor systems.

The ADM8698 monitors the 5 V VCC power supply and generates a RESET pulse during power up, power down and during low voltage “Brown Out” conditions. The RESET output is guaranteed to be functional (logic low) with VCC as low as 1 V.

The ADM8699 features an identical monitoring circuit as in the ADM8698, plus an additional watchdog timer input to monitor microprocessor activity. The RESET output is forced low if the watchdog input is not toggled within the 1 second watchdog timeout period.

Both parts are available in 8-pin plastic DIP/SOIC and 16-lead SOIC packages. The 16-lead SOIC contains additional outputs RESET (without inversion) and Watchdog Output WDO (ADM8699 only).

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Superior Upgrade for ADM698/ADM699, MAX698/MAX699
  • Guaranteed RESET Assertion with VCC = 1 V
  • Low 70 µA Supply Current
  • Precision 4.65 V Voltage Monitor
  • Power OK/Reset Time Delay
  • Watchdog Timer
  • Minimum Component Count
  • Performance Specified over Temperature

Functional Block Diagram for ADM8698

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM8698/ADM8699: Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev 0, 09/2002) (pdf, 97 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM8698 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть