Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM8616:  Низковольтный супервизор со сторожевым таймером в 4-выводном корпусе SC70

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM8616/ADM8617 - это схемы супервизоров, которые осуществляют контроль уровней напряжения питания и целостности исполнения кода в микропроцессорных системах. Они формируют сигнал сброса при включении питания, когда напряжение питания становится выше предустановленного порогового уровня. ADM8616/ADM8617 содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик.

Каждый из компонентов выпускается в девяти вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса: 1.58 В, 1.67 В, 2.19 В, 2.32 В, 2.63 В, 2.93 В, 3.08 В, 4.38 В и 4.63 В. Доступны четыре варианта таймаута сброса: 1 мс, 20 мс, 140 мс и 1120 мс. Также доступны три варианта таймаута сторожевого таймера: 6.3 мс, 102 мс и 1.6 с.

Компоненты различаются между собой конфигурацией выходного каскада сигнала сброса. ADM8616 имеет двухтактный выходной каскад с активным низким уровнем выходного сигнала, а ADM8617 – выходной каскад с открытым стоком с активным низким уровнем выходного сигнала.

ADM8616/ADM8617 выпускаются в 4-выводном корпусе SC70 и имеют типичный потребляемый ток всего 5 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения

  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 9 вариантов порогового напряжения сброса от 1.58 В до 4.63 В
  • 4 варианта таймаута сигнала RESET: 1 мс, 20 мс, 140 мс, 1120 мс
  • 3 варианта таймаута сторожевого таймера: 6.3 мс, 102 мс, 1.6 с
  • Выходные каскады RESET
    Двухтактный, активный низкий уровень (ADM8616)
    С открытым стоком, активный низкий уровень (ADM8617)
  • Прецизионный контроль напряжений питания от 1.8 В до 5 В
  • Низкое энергопотребление (5 мкА)
  • Достоверный выходной сигнал сброса при VCC от 1 В
  • Устойчивость к импульсным помехам в цепи питания
  • Гарантированные характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +85°C
  • 4-выводный корпус SC70

Функциональная блок-схема ADM8616

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM8616/ADM8617: Low Voltage Supervisory Circuits with Watchdog in 4-Lead SC70 Data Sheet (Rev B, 01/2007) (pdf, 271 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM8616 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM8616LCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM8616MCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM8616RCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM8616SCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM8616TCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM8616VCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM8616WCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADM8616YCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADM8616ZCYAKSZ-RL7 Статус: Prodn 4 ld SC70 4 Ind Reel, 3000 - $ 0,86 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть