Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM823:  Supervisory Circuit with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SC70 and SOT-23

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM823/ADM824/ADM825 are supervisory circuits that monitor power supply voltage levels and code execution integrity in microprocessor-based systems. In addition to providing power-on reset signals, an on-chip watchdog timer can reset the microprocessor if it fails to strobe within a preset timeout period. A reset signal can also be asserted by an external push-button, through a manual reset input. The three parts feature different combinations of watchdog input, manual reset input, and output stage configuration, as shown in Table 1.

These parts are available in a choice of seven reset threshold options ranging from 2.19 V to 4.63 V. The reset and watchdog timeout periods are fixed at 140 ms (minimum) and 1.6 sec (typical), respectively.

The ADM823/ADM824/ADM825 are available in 5-lead SC70 and SOT-23 packages and typically consume only 5 μA, making them suitable for use in low power, portable applications.

Applications
  • Microprocessor systems
  • Computers
  • Controllers
  • Intelligent instruments
  • Portable equipment

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Precision 2.5 V to 5 V power supply monitor
  • 7 reset threshold options: 2.19 V to 4.63 V
  • 140 ms (minimum) reset timeout
  • Manual reset input (ADM823, ADM825)
  • Push-pull output stages
    RESET (ADM823)
    RESET, RESET (ADM824/ADM825)
  • Watchdog timer with 1.6 sec timeout (ADM823, ADM824)
  • Low power consumption (5 μA)
  • See Data Sheet for Additional Information

Typical Application Circuit

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM823/ADM824/ADM825: Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SC70 & SOT-23 Data Sheet  (Rev C, 10/2010) (pdf, 454 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM823 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM823LYKSZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADM823LYRJ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,59 N  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM823LYRJZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM823MYKSZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM823MYRJZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM823RYRJZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM823SYKSZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
ADM823SYRJ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,59 N  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM823SYRJZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM823TYKSZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM823TYRJ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,56 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM823TYRJZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SOT-23 5 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,51 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM823YYKSZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
ADM823ZYKSZ-R7 Статус: Prodn 5 ld SC70 5 Ind Reel, 3000 - $ 0,51 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть