Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM6823:  Низковольтные супервизоры со сторожевым таймером и ручным сбросом в 5-выводном корпусе SOT-23

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM6823/ADM6824/ADM6825 - это схемы супервизоров, которые осуществляют контроль уровней напряжений питания и целостности исполнения кода в микропроцессорных системах. Помимо формирования сигналов сброса при включении питания компоненты также содержат интегрированный сторожевой таймер, который может вызывать сброс микропроцессора, если в течение предустановленного периода таймаута от него не поступает отклик. Сигнал сброса также может активироваться внешней кнопкой, подключаемой к входу ручного сброса. Компоненты обладают различными комбинациями входа сторожевого таймера, входа ручного сброса и конфигурации выходного каскада, как показано в таблице 1 технического описания.

Каждый из компонентов выпускается в девяти вариантах с различными значениями порогового напряжения сброса в диапазоне от 1.58 В до 4.63 В. Периоды таймаута сброса и сторожевого таймера фиксированы и составляют 140 мс (мин.) и 1.6 с (тип.), соответственно.

ADM6823/ADM6824/ADM6825 выпускаются в 5-выводном корпусе SOT-23 и имеют типичный потребляемый ток всего 7 мкА, что позволяет применять их в малопотребляющих портативных устройствах.

Области применения
  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Портативное оборудование

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Прецизионный контроль низких напряжений
  • 9 вариантов порогового напряжения сброса: от 1.58 В до 4.63 В
  • Таймаут сброса 140 мс (мин.)
  • Вход ручного сброса
  • Выходные каскады сигнала сброса
    Двухтактный, активный низкий уровень
  • Низкое энергопотребление (7 мкА)
  • Достоверный выходной сигнал сброса при VCC от 1 В
  • Устойчивость к импульсным помехам в цепи питания
  • Гарантированные характеристики в температурном диапазоне от −40°C до +125°C
  • 5-выводный корпус SOT-23

Функциональная блок-схема ADM6823

НА ЗАМЕТКУ ...

Для получения образцов и дополнительной информации, пожалуйста, обращайтесь в Supervisory Group. Укажите Ваше имя, название компании, почтовый адрес, телефон/факс, адрес электронной почты и оставьте свое сообщение.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM6823/ADM6824/ADM6825: Low Voltage Supervisory Circuits with Watchdog and Manual Reset in 5-Lead SOT-23 Data Sheet (Rev B, 02/2013) (pdf, 220 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть