Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM1813:  Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active Low Open Drain Output Choices

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM181x range of voltage monitoring circuits can be used in any application where an electronic system needs to be reset when a voltage increases above or below a predetermined value.

Because of the “reset delay time” incorporated into the ADM181x series, these devices can provide a safe startup for electronic systems. Before a system initializes, the power supply must stabi-lize. Using the ADM181x series ensures that there are typically 150 ms for the power supply to stabilize before the system is reset and safe system initialization begins.

The ADM181x series of microprocessor reset circuits are avail-able in low cost, space-saving SOT-23 packages.

Functional Block Diagram for ADM1813

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM1810-13/ADM1815-18: Microprocessor Reset Circuits Data Sheet (Rev E, 08/2008) (pdf, 375 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
ADIsim Design/Simulation Tools HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM1813 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM1813-10AKS-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,46 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-10AKS-RL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,46 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-10AKSZ-RL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-10AKSZ-RL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-10ART-REEL Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,46 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-10ART-RL7 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,46 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-10ARTZ-RL Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-10ARTZ-RL7 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM1813-5AKS-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 $ 0,00 $ 0,46 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-5AKS-RL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,46 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-5AKSZ-REEL Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-5AKSZ-RL7 Статус: Prodn 3 ld SC70 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-5ART-RL7 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 3000 $ 0,00 $ 0,46 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-5ARTZ-RL Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 10000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM1813-5ARTZ-RL7 Статус: Prodn 3 ld SOT-23 3 Ind Reel, 3000 - $ 0,39 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть