ADM1815:  Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active Low Push-Pull Output Choices

The ADM181x range of voltage monitoring circuits can be used in any application where an electronic system needs to be reset when a voltage increases above or below a predetermined value. ...More

ADM1815:  Microprocessor Supervisory in SOT-23 with Active Low Push-Pull Output Choices

Product Description

The ADM181x range of voltage monitoring circuits can be used in any application where an electronic system needs to be reset when a voltage increases above or below a predetermined value.

Because of the “reset delay time” incorporated into the ADM181x series, these devices can provide a safe startup for electronic systems. Before a system initializes, the power supply must stabi-lize. Using the ADM181x series ensures that there are typically 150 ms for the power supply to stabilize before the system is reset and safe system initialization begins.

The ADM181x series of microprocessor reset circuits are avail-able in low cost, space-saving SOT-23 packages.

Diagrams

ADM1815 Diagram
Functional Block Diagram for ADM1815

Характеристики

Backup-Battery Switch No
Manual Reset Capability No
Package SC70,SOT
Reset Threshold (V) 2.18,2.31,2.55,2.88,3.06
Reset Output-Stage Active-High/Push-Pull
Min Reset Timeout (ms) 100
Watchdog Timer No
# of Monitored Voltages 1

Посмотреть другие компоненты

Part# Reset Threshold (V) Min Reset Timeout (ms) Reset Output-Stage Manual Reset Capability Package Price* (1000-4999)
ADM1810 4.35, 4.62 100 Active-Low/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1811 4.35, 4.62 100 Active-Low/Int-Pullup No SC70, SOT $0.46
ADM1812 4.35, 4.62 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1813 4.35, 4.62 100 Active-Low/Int-Pullup Yes SC70, SOT $0.39
ADM1815 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.39
ADM1816 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 Active-Low/Int-Pullup No SC70, SOT $0.46
ADM1817 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.46
ADM1818 2.18, 2.31, 2.55, 2.88, 3.06 100 Active-Low/Int-Pullup Yes SC70, SOT $0.45
ADM6315 2.63, 2.93, 3.08, 4.39, 4.5, 4.63 1, 1,120, 140, 20 Active-Low/Open-Drain Yes SOT $0.81
ADM6319 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 1, 1,120, 140, 20 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes SOT $0.50
ADM6322 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 1, 1,200, 140, 20 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Open-Drain Yes SOT $0.51
ADM6384 1.58, 1.67, 2.19, 2.31, 2.4, 2.5, 2.63, 2.7, 2.8, 2.93, 3.0, 3.08, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.39, 4.5, 4.63, 4.7, 4.8, 4.9, 5.0 1, 1,120, 140, 20 Active-Low/Push-Pull Yes SC70 $0.95
ADM6711 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 Active-Low/Push-Pull Yes SC70 $0.26
ADM6713 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 Active-Low/Open-Drain Yes SC70 $0.28
ADM6825 1.58, 1.67, 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes SOT -
ADM698 4.65 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull No DIP, SOIC $1.37
ADM707 4.65 160 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes DIP, SOIC $0.97
ADM708 2.63, 2.93, 3.08, 4.4, 4.65 160 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes DIP, SOIC, SOP $0.85
ADM709 2.63, 2.93, 3.08, 4.4, 4.65 140 Active-Low/Push-Pull No DIP, SOIC $0.71
ADM803 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 Active-Low/Open-Drain No SC70 $0.26
ADM809 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 140 Active-Low/Push-Pull No SC70, SOT $0.62
ADM810 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.0, 4.38, 4.63 140 Active-High/Push-Pull No SC70, SOT $0.61
ADM811 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 Active-Low/Push-Pull Yes SOT $0.46
ADM812 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 Active-High/Push-Pull Yes SOT $0.46
ADM825 2.19, 2.32, 2.63, 2.93, 3.08, 4.38, 4.63 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull Yes SC70, SOT $0.51
ADM8698 4.65 140 Active-High/Push-Pull, Active-Low/Push-Pull No DIP, SOIC $2.01
Sorted by Part#

* The pricing listed here is provided only for budgetary purposes as recommended list price in U.S. Dollars in the United States ex factor per unit for the stated volume. Pricing displayed for Evaluation Boards and Kits is based on 1-piece pricing.
** Pricing is currently unavailable. Click on the product number to see the Product Page for additional information.

Цены, корпуса, поставка

Help

Модель
Номер модели - это одна из ряда версий микросхемы, которая может быть куплена или заказана в виде образцов.

Статус
Статус показывает, на какой стадии производства находится микросхема. Возможны 4 различных статуса:
  • "Pre-Release": модель микросхемы еще не запущена в серийное производство, однако можно получить образцы.
  • Производство: модель производится, доступна для покупки и заказа образцов.
  • Завершение продаж: запланировано снятие модели микросхемы с производства, но в течение некоторого ограниченного времени покупка еще возможна.
  • Снято с производства: Микросхема снята с производства и не доступна для приобретения. Другие варианты, указанные в таблице, все еще производятся (если их статус любой, кроме "снято с производства")
Описание корпуса
Корпус данной микросхемы (т.е. DIP, SOIC, BGA). страницу, посвященную корпусам ИС. Оценочная плата - плата, разработанная с целью продемонстрировать и дать возможность оценить работу данной ИС.

Для более подробного описания корпуса и материалов - см.  Package Site

Число выводов
Число выводов или контактов микросхемы. Назначение выводов/контактов и их положение указано в техническом описании (datasheet)

Температурный диапазон
Это допустимый режим работы для данного устройства. Различные диапазоны указаны ниже:
  • Коммерческое исполнение: 0…70°С
  • Военное исполнение: от -55 до +125 градусов по Цельсию
  • Индустриальное исполнение: диапазоны рабочих температур могут быть разные у разных моделей. См. техническое описание (datasheet)
  • Automotive: -40 to +125 °С
Цена
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Production Availability
This is the date Analog Devices, Inc. anticipates that the product will ship from the warehouse. Most orders ship within 48 hours of this date.Once an order has been placed, Analog Devices, Inc. will send an Order Acknowledgement email to confirm your delivery date. It is important to note the scheduled dock date on the order entry screen. We do take orders for items that are not in stock, so delivery may be scheduled at a future date. Also, please note the warehouse location for the product ordered. We have warehouses in the United States, Europe and Southeast Asia. Transit times from these sites may vary.
Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Без использования свинца
ADI считает очень важным аспектом своей деятельности охрану окружающей среды, поэтому многие продукты ADI выпускаются в вариантах без содержания свинца. Подробную информацию о не содержащих свинец микросхемах можно получить здесь: Pb (Lead) free information page

*Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
**Sample availability may be better than production availability. Please enter samples into your cart to check sample availability.

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж