| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM1060: Communications System Supervisory/Sequencing Circuit Data Sheet (Rev B, 01/2004) (pdf, 451 kB) | Технические описания | |
| AN-897: ADC Readback Code (pdf, 65 kB) | Статьи по применению | |
| AN-755: EEPROM Checksum Information for the ADM1060 (pdf, 98 kB) | Статьи по применению | |
| AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x (pdf, 179 kB) | Статьи по применению | |
| AN-667: Up/Down Sequence of Supplies Using the ADM1060 (pdf, 950 kB) | Статьи по применению | |
| analogZone Reviews the ADM1060 (htm) | Технические статьи | HTM |
| Single Chip Supervises and Sequences Power Supplies (pdf, 842 kB) | Технические статьи | |
|
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03) |
Технические статьи | HTML |
|
Solving Power-Management Problems with a Single Chip that Handles up to 7 Channels of Sequencing, Monitoring, and Supervision
by Peter Canty, Analog Devices, Inc. (Analog Dialogue, Vol. 37, June 2003. |
Журнал Analog Dialogue | HTML |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs (pdf, 664 kB) | Product Selection Guide | |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs (pdf, 661 kB) | Product Selection Guide | |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs (pdf, 664 kB) | Техническая периодика | |
| Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs (pdf, 661 kB) | Техническая периодика | |
| Power Supply Sequencing Bulletin (2007) (pdf, 5188 kB) | Техническая периодика | |
| Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010) (pdf) | Обзор | |
|
Optical and High Speed Networking
(pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution. |
Обзор | |
| Power System Management (Spring 2007) (pdf, 1170 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
ADM1060 Evaluation Software
Supports Windows XP only, it does not support any later versions of Windows such as Windows Vista or Windows 7. It supports the parallel port to I2C dongle, CABLE-SMBUS-3PINZ, but does not support the USB-SMBUS-CABLEZ or USB-SDP-CABLEZ interfaces.
|
Evaluation Software | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.