Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP3625:  High Speed, Dual, 4 A MOSFET Driver, inverting A & non-inverting B input pins, 4.5V < Vin < 18V

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADP362x/ADP363x is a family of high current drivers, dual high speed drivers, capable of driving two independent Nchannel power MOSFETs. The family uses the industrystandard footprint but adds high speed switching performance and improved system reliability.

The family has an internal temperature sensor and provides two levels of overtemperature protection, an overtemperature warning and an overtemperature shutdown at extreme junction temperatures.

The SD function, generated from a precise internal comparator, provides fast system enable or shutdown. This feature allows redundant overvoltage protection, complementing the protection inside the main controller device, or provides safe system shutdown in the event of an overtemperature warning. Wide input voltage range allows the driver to be compatible with both analog and digital PWM controllers.

Digital power controllers are supplied from a low voltage supply, and the driver is supplied from a higher voltage supply. The ADP362x/ADP363x family adds UVLO and hysteresis functions, allowing safe startup and shutdown of the higher voltage supply when used with low voltage digital controllers.

The device family is available in thermally enhanced SOIC_N_EP and MINI_SO_EP packaging to maximize high frequency and current switching in a small printed circuit board (PCB) area.


Applications
  • AC-to-dc switch mode power supplies
  • DC-to-dc power supplies
  • Synchronous rectification
  • Motor drives
  • ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Industry-standard-compatible pinout
    • High current drive capability
    • Precise threshold shutdown comparator
    • UVLO with hysteresis
    • Overtemperature warning signal
    • Overtemperature shutdown
    • 3.3 V-compatible inputs
    • 10 ns typical rise time and fall time @ 2.2 nF load
    • Matched propagation delays between channels
    • Fast propagation delay
    • 9.5 V to 18 V supply voltage (ADP3633/34/35)
      4.5 V to 18 V supply voltage (ADP3623/24/25)
    • See data sheet for additional features

    Functional Block Diagram for ADP3625

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADP3625 Model Options
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть