Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP199:  3.6 V, 500 mA Logic Controlled High-Side Load Switch

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADP199 is a high-side load switch designed for opera- tion between 0.9 V to 3.6 V. A load switch provides power domain isolation, thereby helping to keep subsystems isolated and powered independently, and enabling reduced power consumption.

The ADP199 contains a low on-resistance, N-channel MOSFET to minimize power loss, and supports over 500 mA of continuous load current. The low 6 μA quiescent current and ultralow shutdown current make the ADP199 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP199 compatible with many processors and GPIO controllers.

In addition to high performance, the ADP199 occupies mini-mal printed circuit board (PCB) space with an area of less than 0.64 mm2 and a height of 0.50 mm.

The ADP199 is available in an ultra-small, 0.8 mm × 0.8 mm × 0.5 mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP.

APPLICATIONS

  • Low operating voltage processors
  • Mobile phones
  • Digital cameras and audio devices
  • Portable and battery-powered equipment
  • Optical XMT/RCVR modules

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Constant low RDSON of 40 mΩ over input voltage range
  • Low input voltage range:
    0.9 V to 3.6 V
  • 500 mA continuous operating current at 85°C
  • 1.2 V logic compatible enable input
  • Low 6 μA quiescent current, independent of load current
  • Ultralow shutdown current: <100 nA
  • Ultrasmall 0.8 mm × 0.8 mm × 0.5 mm, 4-ball, 0.4 mm pitch WLCSP

Functional Block Diagram for ADP199

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP199: 3.6 V, 500 mA Logic Controlled High-Side Load Switch Data Sheet (Rev A, 07/2012) (pdf, 1353 kB) Технические описания PDF
UG-336: Evaluating the ADP199 High-Side Load Switch  (pdf, 266 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADP199 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP199CB-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 60,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть