Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADP198:  Logic-Controlled, 1 A, High-Side Load Switch with Reverse Current Blocking

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

The ADP198 is a high-side load switch designed for operation between 1.65 V to 6.5 V that is protected against reverse current flow from output to input. A load switch provides power domain isolation thereby helping to keep subsystems isolated and powered independently, and enabling reduced power consumption. The ADP198 contains a low on-resistance Pchannel MOSFET that supports over 1 Amp of continuous load current. The low 2.5μA quiescent current and ultra-low shutdown current make the ADP198 ideal for battery-operated portable equipment. The built-in level shifter for enable logic makes the ADP198 compatible with modern processors and GPIO controllers. The LFCSP version also allows the user to program the start up time which control the inrush current at turn on.

The ADP198 is available in an ultrasmall 1 mm × 1 mm, 4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP. An 8-Lead 2 mm x 2 mm x 0.55 mm, 0.5 mm pitch LFCSP is also available.

APPLICATIONS

  • Mobile phones
  • Digital cameras and audio devices
  • Portable and battery-powered equipment

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low RDSON of 50 mΩ @ 3.3 V (WLCSP)
  • Low input voltage range:
    1.65 V to 6.5 V
  • 1A continuous operating current
  • Built-in level shift for control logic operated by 1.5 V logic
  • Low 2.5 μA quiescent current
    @ VIN = 2.8 V
  • Low 0.1 μA shutdown current
    @ VIN = 2.8
  • Reverse Current Blocking
  • Programmable start up time
  • Ultra small 1 mm × 1 mm,
    4-ball, 0.5 mm pitch WLCSP
  • Tiny 8-lead 2x2 Lead Frame Chip Scale Package (LFCSP)

Typical Application Circuit Diagram for ADP198

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADP198: Logic Controlled, 1 A, High-Side Load Switch with Reverse Current Blocking Data Sheet (Rev E, 07/2012) (pdf, 737 kB) Технические описания PDF
UG-230: ADP198 Evaluation Board User Guide  (pdf, 406 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADP198CP-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 60,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть