| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM1275: Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 998 kB) | Технические описания | |
| AN-1135: ADC Sampling Information ADM1275/ADM1276/ADM1075 (pdf, 171 kB) | Статьи по применению | |
|
Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-353: Hot Swap and Power Monitor Software (pdf, 478 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-241: Using the Simulation Model for the ADM1275 and ADM1276 (pdf, 417 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-263: Evaluating the ADM1275 and ADM1276 (pdf, 434 kB) | Руководства пользователей | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| UG-241: Using the Simulation Model for the ADM1275 and ADM1276 (pdf, 417 kB) | ADIsim Design/Simulation Tools | |
|
Hot Swap Controller Simulaton Model
Simulation model to help users simulate their designs with ADM1275 or ADM1276 hot swap controls.
|
Все модели SPICE | HTML |
|
Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
|
Evaluation Software | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.