| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM1075: −48 V Hot Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface Datasheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 759 kB) | Технические описания | |
| AN-1135: ADC Sampling Information ADM1275/ADM1276/ADM1075 (pdf, 171 kB) | Статьи по применению | |
|
Webcast: Hot Swap Design, How to Get it Right
This webcast closely examines the components of a hot swap design and find out what's critical to getting it right. |
Webcasts | WEBCAST |
| UG-548: ADM1075 Mini Evaluation Board User Guide (pdf, 664 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-353: Hot Swap and Power Monitor Software (pdf, 478 kB) | Руководства пользователей | |
| UG-304: Evaluating the ADM1075 −48 V Hot-Swap Controller and Digital Power Monitor with PMBus Interface (pdf, 1036 kB) | Руководства пользователей | |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
|
Hot-Swap & Power Monitoring Evaluation Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
|
Evaluation Software | HTML |
|
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
|
Evaluation Software | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.