| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADM8843: Four White LED Backlight Driver Data Sheet (Rev C, 01/2011) (pdf, 372 kB) | Технические описания | |
|
Isolating Power in Communication Bus and Gate Drive Applications
Starting with a communications application overview of small power options through the process of selecting the right power products this webcast is a great resource for your communications applications designs. |
Webcasts | WEBCAST |
|
Innovative Power Reduction Techniques Enable Handset Manufacturers to Provide Media Rich Devices
The demand for mobile devices with high-end features has been rapidly increasing. Features like text messaging, gaming, GPS navigation, web browsing and video playback on high resolution color displays are becoming the norm in today’s portable consumer electronics market. (LED Journal, August/September 2009) |
Технические статьи | HTML |
| Programmable Medical Infusion Pumps Offer High Reliability and Performance | Технические статьи | HTML |
| ICs for Enhanced Handset User Experience | Обзор | HTML |
|
Charge Pump Application Bulletin
(pdf, 970 kB)
All new applications guide for charge pumps |
Обзор | |
| Products for Wireless Handset Applications (pdf, 1441 kB) | Обзор | |
| Product Solutions for Handset Applications (pdf, 349 kB) | Обзор | |
| LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure (pdf, 1923 kB) | Обзор | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.