Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM8839 is a charge pump regulator, used for colour TFT (Thin Film Transistor) LCD’s (Liquid Crystal Displays). The device can be used to generate 3 output voltages (+5 V ±2%, +15 V, -15 V) from a single 2.7V - 4.2V (li-ion) input supply, using charge pump technology. These voltages are then used to provide supplies for the LCD controller (5 V ±2%), and the gate drives for the transistors in the panel (+15 V and -15 V). Only a few external capacitors are needed for the charge pumps. An efficient low dropout voltage regulator also ensures that the power efficiency is high and provides a low ripple 5 V output. This LDO can be shutdown and an external LDO used to regulate the 5 V doubler output and to drive the input to the charge pump section which generates the +15 V and -15 V outputs if so required by the user.

The ADM8839 has a power save shutdown feature. The 5 V output consumes the most power, so Power Efficiency is also maximised on this output with an oscillator enabling scheme (Green Idle™). This effectively senses the load current that is flowing and turns on the charge pump only when charge needs to be delivered to the 5 V pump doubler output.

The ADM8839 is fabricated using CMOS technology for minimal power consumption. The part is packaged in a 20- lead LFCSP (Lead Frame Chip Scale Package) with a tiny 4mm x 4mm footprint.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Voltages (+5 V, +15 V, –15 V) from a Single 3 V Supply
  • Power Efficiency Optimized for Use with TFT in Mobile Phones
  • Low Quiescent Current
  • Low Shutdown Current (<5 µA)
  • Shutdown Function
  • Option to Use External LDO

Functional Block Diagram for ADM8839

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM8839: Charge Pump Regulator for Color TFT Panel Data Sheet (Rev C, 07/2006) (pdf, 365 kB) Технические описания PDF
Charge Pumps Products (March 2003)  (pdf, 848 kB) Техническая периодика PDF
Charge Pump Application Bulletin  (pdf, 970 kB)
All new applications guide for charge pumps
Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM8839-EVALZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 62,54 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть