Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM800:  Microprocessor Supervisor , Adjustable Reset and Watchdog Periods

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM691A/ADM693A/ADM800L/ADM800M family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include mP reset, backup-battery switchover, watchdog timer, CMOS RAM write protection, and power-failure warning. The family of products provides an upgrade for the MAX691A/93A/800M family of products.

All parts are available in 16-pin DIP and SO packages. The ADM691A is also available in a space-saving TSSOP package. The following functionality is provided:

  • Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The circuitry remains operational with VCC as low as 1 V.
  • Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS micro-processor or other low power logic.
  • A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within a specified time.
  • A 1.25 V threshold detector for power fail warning, low battery detection, or to monitor a power supply other than +5 V.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Power Consumption
  • Precision Voltage Monitor
  • ±2% Tolerance on ADM800L/M
  • Reset Time Delay—200 ms, or Adjustable
  • 1 µA Standby Current
  • Automatic Battery Backup Power Switching
  • Fast Onboard Gating of Chip Enable Signals
  • Also Available in TSSOP Package (ADM691A)

Functional Block Diagram for ADM800

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM691A/ADM693A/ADM800: Microprocessor Supervisory Circuit Data Sheet  (Rev 0, 09/2002) (pdf, 339 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть