Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM706:  Схема контроля напряжения питания микропроцессора 3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T и ADM708R/ADM708S/ADM708T - это схемы микропроцессорных супервизоров, которые могут использоваться для контроля напряжений питания 3 В или 3.3 В.

ADM706P/ADM706R/ADM706S/ADM706T содержат схему контроля напряжения питания, которая формирует сигнал сброса при включении питания, отключении питания и “просадке” напряжения. Выходной сигнал сброса сохраняет достоверное значение при VCC от 1 В. Компоненты также содержат независимую схему контроля сторожевого таймера, которая срабатывает, если сигнал на входе сторожевого таймера не изменяет состояния в интервале 1.6 секунд.

Кроме того, компоненты содержат детектор порогового напряжения 1.25 В для оповещения о сбоях в цепи питания, детектирования разряда батареи или контроля еще одной цепи напряжения питания. Также имеется вход сигнала ручного сброса активного низкого уровня (MR) с подавлением дребезга контактов.

ADM706R, ADM706S и ADM706T идентичны, и отличаются только пороговыми уровнями напряжений сброса: 2.63 В, 2.93 В и 3.08 В, соответственно. ADM706P и ADM706R имеют одинаковое пороговое напряжение сброса (2.63 В), и отличаются только тем, что первый имеет активный высокий уровень выходного сигнала сброса.

ADM708R/ADM708S/ADM708T обладают схожими функциями с ADM706R/ADM706S/ADM706T, но не содержат схемы контроля сторожевого таймера. В то же время, в дополнение к выходу с активным низким уровнем (RESET) они также имеют выход с активным высоким уровнем (RESET).

Все компоненты выпускаются в узком 8-выводном корпусе PDIP и 8-выводном корпусе SOIC.

  1. Не имеет функции сторожевого таймера.
  2. В дополнение к выходу сброса с активным низким уровнем (RESET) имеет выход сброса с активным высоким уровнем (RESET).
Области применения
  • Микропроцессорные системы
  • Компьютеры
  • Контроллеры
  • Интеллектуальные измерительные приборы
  • Автомобильные системы
  • Схемы критического контроля напряжения питания микропроцессоров
  • Автомобильные системы
  • Системы с питанием от батарей
  • Портативные измерительные приборы

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Прецизионный порог контроля напряжения
    2.63 В (ADM706P, ADM706R, ADM708R)
    2.93 В (ADM706S, ADM708S)
    3.08 В (ADM706T, ADM708T)
  • Потребляемый ток 100 мкА
  • Длительность импульса сброса 200 мс
  • Вход ручного сброса с подавлением дребезга контактов (MR)
  • Независимый сторожевой таймер с таймаутом 1.6 с (ADM706x)
  • Выход сброса
    Активный высокий уровень (ADM706P)
    Активный низкий уровень (ADM706R/ADM706S/ADM706T)
    Активный высокий и активный низкий уровень (ADM708R/ADM708S/ADM708T)
  • Вход контроля напряжения для обнаружения сбоя в цепи питания или оповещения о разряде батареи
  • Достоверный сигнал RESET при VCC = 1 В
  • Функциональные аналоги MAX706P/R/S/T, MAX708R/S/T с лучшими характеристиками

Принципиальная схема типового применения ADM706

На заметку ...

Также доступен компонент ADM706, который практически идентичен ADM706 P/R/S/T, но имеет пороговое напряжение сброса для систем с питанием 5 В.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM705/ADM706/ADM707/ADM708: Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev G, 03/2008) (pdf, 485 kB) Технические описания PDF
ADM706/ADM708: 3 V, Voltage Monitoring Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev C, 05/2008) (pdf, 398 kB) Технические описания PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
Supervisor Parametric Search
Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
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
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD51/080Z-0REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - - Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM706AN Статус: Завершение продаж 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADM706ANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706AR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706AR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706AR-REEL7 Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706ARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706ARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706ARZ-REEL7 Статус: Prodn SOIC 150 MIL 8 Ind Reel, 1000 - $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706PANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706PAR Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADM706PARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM706PARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706RAN Статус: Завершение продаж 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADM706RANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706RAR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706RAR-REEL Статус: Завершение продаж 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,96 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADM706RAR-REEL7 Статус: Завершение продаж SOIC 150 MIL 8 Comm. Reel, 1000 - $ 1,96 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADM706RARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM706RARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706RARZ-REEL7 Статус: Prodn SOIC 150 MIL 8 Comm. Reel, 1000 - $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706SAN Статус: Завершение продаж 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN/ PDN Купить
ADM706SANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706SAR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706SAR-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706SARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM706SARZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Reel, 2500 - $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706TANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706TAR Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,47 $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706TAR-REEL Статус: Prodn SOIC 150 MIL 8 Comm. Reel, 2500 - $ 1,96 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM706TARZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Ind Tube, 98 $ 2,14 $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM706TARZ-REEL Статус: Prodn SOIC 150 MIL 8 Comm. Reel, 2500 - $ 1,70 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть