Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM690A:  µP Supervisor with Backup Battery Switchover, Watchdog Feature, Power Fail Warning, 4.65V Threshold Voltage, Active Low Reset

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M family of supervisory circuits offers complete single chip solutions for power supply monitoring and battery control functions in microprocessor systems. These functions include mP reset, backup battery switchover, watchdog timer, and power failure warning.

The ADM690A/ADM692A/ADM802L/M/ADM805L/M are available in 8-pin packages and provide:

  • Power-on reset output during power-up, power-down and brownout conditions. The RESET output remains opera-tional with VCC as low as 1 V.
  • Battery backup switching for CMOS RAM, CMOS microprocessor or other low power devices.
  • A reset pulse if the optional watchdog timer has not been toggled within 1.6 seconds.
  • A 1.25 V threshold detector for power fail warning, low battery detection, or to monitor a power supply other than +5 V.
  • On the ADM690A/ADM802L/ADM805L the reset voltage threshold is 4.65 V. On the ADM692A/ADM802M/ ADM805M, the reset voltage threshold is 4.40 V.

    The ADM802L/ADM802M guarantee power fail accuracies to ±2%.

    ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    • Precision Supply Voltage Monitor
    • 4.65 V ADM690A/ADM802L/ADM805L
    • 4.40 V ADM692A/ADM802M/ADM805M
    • Reset Assertion Down to 1 V VCC
    • Reset Timeout—200 ms
    • Watchdog Timer—1.6 s
    • 100 mA Quiescent Supply Current
    • Automatic Battery Backup Power Switching
    • Voltage Monitor for Power Fail
    • ±2% Power Fail Accuracy on ADM802L/M
    • Space-Saving MicroSOIC Package (ADM690A)

    Functional Block Diagram for ADM690A

    Документация

    Наименование Тип контента Тип файлов
    ADM690A/ADM692A/ADM802/ADM805: Microprocessor Supervisory Circuit Data Sheet (Rev 0, 09/2002) (pdf, 329 kB) Технические описания PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Product Selection Guide PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Product Selection Guide PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Altera FPGAs  (pdf, 664 kB) Техническая периодика PDF
    Supervisory Devices Complementary Parts Guide for Xilinx FPGAs  (pdf, 661 kB) Техническая периодика PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) Техническая периодика PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) Обзор PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) Обзор PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) Обзор PDF
    RAQs index Rarely Asked Questions HTML
    Словарь терминов Глоссарий HTML

    Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

    Наименование Тип контента Тип файлов
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    ADIsim Design/Simulation Tools HTML

    Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

    Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

    SampleОбразцы / Покупка

    Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

    ADM690A Model Options
    Модели Корпуса Выводы Температурный
    диапазон
    Упаковка,
    количество
    Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
    Покупка/Запрос образца
    ADM690AAN Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,44 $ 1,94 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM690AANZ Статус: Prodn 8 ld PDIP 8 Ind Tube, 50 $ 2,10 $ 1,68 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM690AARM Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 2,18 $ 1,75 N  Используемые материалы PCN Купить
    ADM690AARMZ Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Tube, 50 $ 1,95 $ 1,57 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
    ADM690AARMZ-REEL Статус: Prodn 8 ld MSOP 8 Ind Reel, 3000 - $ 1,57 Y  Используемые материалы PCN Купить
    ADM690AARN Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,44 $ 1,94 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADM690AARN-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,94 N  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    ADM690AARNZ Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Tube, 98 $ 2,10 $ 1,68 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить Образцы
    ADM690AARNZ-REEL Статус: Prodn 8 ld SOIC 8 Comm. Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,68 Y  Используемые материалы Уведомить меня Купить
    Помощь

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

    Review this Product X
    content here.
    content here.

    Review this Product

    Закрыть