Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7889:  Низковольтный контроллер для сенсорных экранов

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD7879/AD7889 – это 12-разрядные аналого-цифровые преобразователи (АЦП) последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, которые предназначены для работы с четырехпроводными резистивными сенсорными экранами. AD7879/AD7889 работают с очень низким напряжением питания, от 1.6 В до 3.6 В, и поддерживают пропускную способность до 105 kSPS. Компоненты имеют режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 6 мкА.

Для уменьшения эффектов шума от жидкокристаллических дисплеев и других источников в состав AD7879/AD7889 включен блок предварительной обработки, который состоит из медианного фильтра и усредняющего фильтра. Комбинация этих двух фильтров повышает устойчивость решения, подавляя побочный шум и оставляя только данные полезного сигнала. Оба фильтра имеют программируемый порядок. Пользователь также может программировать время захвата сигнала и задержку первого преобразования. Усредняющий фильтр позволяет осуществлять усреднение до 16 результатов измерений. AD7879/AD7889 могут работать в работать в режиме ведомого или в автономном режиме (режиме ведущего), используя блок управления последовательностью преобразования и таймер.

AD7879/AD7889 имеют программно конфигурируемый вывод, который может быть использован для контроля напряжения батареи, в качестве источника дополнительного входного сигнала АЦП или в качестве линии ввода/вывода общего назначения. Кроме того, компоненты имеют программно конфигурируемый выход прерывания, поддерживающий работу в трех режимах: прерывание общего назначения, прерывание, сигнализирующее о готовности новых данных (DAVINT), или прерывание, сигнализирующее о касании экрана (PENIRQ). AD7879/AD7889 также обеспечивают измерения температуры и давления при прикосновении.

AD7879 выпускается в корпусе WLCSP с 12 шариковыми контактами (1.6 мм × 2 мм) и 16-выводном корпусе LFCSP (4 мм × 4 мм). AD7889 выпускается в версии WLCSP со специальным покрытием. Оба компонента поддерживают интерфейс SPI (AD7879/AD7889) или I2C® (AD7879-1/AD7889-1).

Области применения

  • Карманные персональные компьютеры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Мониторы с сенсорными экранами
  • Кассовые терминалы
  • Медицинские приборы
  • Сотовые телефоны

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
  • Напряжение питания от 1.6 В до 3.6 В
  • Медианный и усредняющий фильтры для уменьшения шума
  • Блок автоматического управления последовательностью преобразования и таймер
  • Программируемые пользователем параметры преобразования
  • Вспомогательный аналоговый вход/вход контроля напряжения батареи (от 0.5 В до 5 В)
  • 1 опциональная линия ввода/вывода общего назначения (GPIO)
  • Выходы прерывания (INT, PENIRQ)
  • Измерение давления при прикосновении
  • Функция пробуждения по прикосновению
  • Режим отключения: максимальный ток 6 мкА
  • Корпус WLCSP с 12 шариковыми контактами, 1.6 мм × 2 мм
  • 16-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм

Функциональная блок-схема AD7889

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7879/AD7889: Low Voltage Controller for Touch Screens Data Sheet (Rev C, 11/2010) (pdf, 719 kB) Технические описания PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7879 Input Touch Screen Digitizer Linux Driver Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7889 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть