Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7877:   Контроллер сенсорного экрана

Информация о продукте

Статус продукта:Производство
Сертифицировано для автоэлектроники

AD7877 - это 12-разрядный АЦП последовательного приближения с синхронным последовательным интерфейсом и ключами, обладающими малым сопротивлением во включенном состоянии, который предназначен для работы с сенсорными экранами. Он гарантированно работает от одного напряжения питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В (функциональное состояние поддерживается при напряжениях от 2.2 В) и имеет пропускную способность до 125 kSPS. AD7877 обеспечивает непосредственное измерение напряжения батареи по двум входам, измерение температуры и давления при прикосновении.

AD7877 также содержит интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В. Когда внутренний источник не используется, он может быть отключен для уменьшения потребляемой мощности. Кроме того, компонент поддерживает работу с внешним опорным напряжением в диапазоне от 1 В до +VCC. Диапазон напряжений аналогового входного сигнала в данном случае составляет от 0 В до VREF. Компонент имеет режим отключения, в котором потребляемый ток сокращается до уровня менее 1 мкА.

Для уменьшения эффектов шума от жидкокристаллических дисплеев фаза захвата сигнала внутренним АЦП регулируется при помощи вывода STOPACQ. Пользователь может управлять процессом преобразования путем программирования времени захвата данных и задержки первого преобразования. Усредняющий фильтр позволяет осуществлять усреднение до 16 результатов измерений. Компонент также содержит интегрированный ЦАП для управления контрастностью или подсветкой жидкокристаллического дисплея. AD7877 может работать в режиме ведомого или в режиме ведущего с использованием блока управления последовательностью преобразования и таймера. Он идеально подходит для систем с питанием от батарей, например, карманных персональных компьютеров с резистивными сенсорными экранами и другого портативного оборудования.

Компонент выпускается в 32-выводном корпусе LFCSP (lead frame chip scale package) и корпусе WLCSP (wafer level chip scale package) с 25 шариковыми контактами. Модель AD7877W отвечает требованиям автомобильной промышленности.

Области применения

  • Карманные персональные компьютеры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Мониторы с сенсорными экранами
  • Кассовые терминалы
  • Медицинские приборы
  • Сотовые телефоны
  • Пейджеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Четырехпроводной интерфейс сенсорного экрана
  • Функция снижения шума ЖК дисплея (вывод STOPACQ)
  • Блок автоматического управления последовательностью преобразования и таймер
  • Программируемые пользователем параметры преобразования
  • Интегрированный датчик температуры:
    от −40°C до +85°C
  • Интегрированный источник опорного напряжения 2.5 В
  • Интегрированный 8-разрядный ЦАП
  • 3 вспомогательных аналоговых входа
  • 1 выделенная и 3 опциональных линии ввода/вывода общего назначения
  • 3 выхода прерывания
  • Два канала непосредственного измерения напряжения батареи (от 0.5 В до 5 В)
  • Соответствует требованиям автомобильной промышленности
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема AD7877

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7877: Touch Screen Controller Data Sheet (Rev D, 12/2011) (pdf, 795 kB) Технические описания PDF
AN-766: Using the Noise Reduction Feature on the AD7877  (pdf, 409 kB) Статьи по применению PDF
AN-753: Configuring the AD7877  (pdf, 247 kB) Статьи по применению PDF
AN-738: Using the AD7877 Touch Screen Controller and the Intel PXA250 Processor Under Windows CE.NET  (pdf, 60 kB) Статьи по применению PDF
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
As Systems Shrink in Size, Input Becomes More Difficult
... For direct input on a display, like in the case of a Palm-like PDA, Analog Devices offers its AD7877 touch-screen digitizer. (Portable Design, 6/2003)
Обзоры продукции HTML
Healthcare ICs
Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2
Техническая периодика HTML
ICs for Enhanced Handset User Experience Обзор HTML
Products for Wireless Handset Applications  (pdf, 1441 kB) Обзор PDF
Product Solutions for Handset Applications  (pdf, 349 kB) Обзор PDF
LEADING Semiconductors for Wireless Handsets Brochure  (pdf, 1923 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7877 Input Touch Screen Controller Linux Driver (Wiki Site) Device Drivers HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7877 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть