Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM560:  Ultralow Power, Active Low Shutdown and Active High Receiver Enable

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADM560/ADM561 are four driver/five receiver interface devices designed to meet the EIA-232 standard while operating with a single +3.3 V power supply. The devices feature an on-board dc-to-dc converter, eliminating the need for dual ±5 V power supplies. This dc-dc converter contains a voltage doubler and voltage inverter which internally generates ±6.6 V from the input +3.3 V power supply.

The ADM560 and ADM561 consume only 5 mW making them ideally suited for battery and other power-sensitive applications. A shutdown facility is also provided which reduces the power to 0.66 µW.

The ADM560 contains active low shutdown and active high receiver enable signals. In shutdown mode, two receivers remain active thereby allowing monitoring of peripheral devices. This feature allows the device to be shut down until a peripheral device begins communication. The active receivers can alert the processor which can then take the ADM560 out of the shutdown mode.

The ADM561 features active high shutdown and an active low receiver enable. In this device all receivers are disabled in shutdown.

The ADM560/ADM561 is fabricated using CMOS technology for minimal power consumption. It features a high level of over-voltage protection and latch-up immunity. The receiver inputs can withstand up to ±25 V levels. The transmitter inputs can be driven from either 3V or 5V logic levels. This allows operation in mixed 3 V/5 V power supply systems.

The ADM560/ADM561 is packaged in a 28-pin SO and a 28-pin SSOP package.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • RS-232 Compatible
  • Operates with 3 V or 5 V Logic
  • Ultralow Power CMOS: 1.3 mA Operation
  • Low Power Shutdown: 0.2 µA
  • Suitable for Serial Port Mice
  • 116 kbits/s Data Rate
  • 1 µF Charge Pump Capacitors
  • Single +3 V to +3.6 V Power Supply
  • Two Receivers Active in Shutdown (ADM560)

Functional Block Diagram for ADM560

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM560/ADM561: Ultralow Power, +3.3V, RS-232 Notebook PC Serial Port Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev B, 09/2006) (pdf, 240 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть