Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM242:  Быстродействующий КМОП приемопередатчик RS-232 с 2 драйверами, 2 приемниками, выводами отключения и разрешения, 200 кбит/с, 0.1 мкФ, питание +5 В

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM222, ADM232A и ADM242 образуют семейство быстродействующих драйверов/приемников RS-232 , поддерживающих скорость передачи данных до 200 кбит/с. Высокоэффективная интегрированная схема накачки заряда позволяет формировать биполярные уровни стандарта RS-232 из одного напряжения питания +5 В, используя внешние конденсаторы малого номинала (0.1 мкФ). Каждый из компонентов семейства включает в себя два драйвера RS-232 и два приемника RS-232.

Компоненты производятся по продвинутой технологии изготовления схем со смешанными сигналами BiCMOS, которая позволяет объединять малопотребляющие схемы на КМОП транзисторах с быстродействующими схемами на биполярных транзисторах. Это дает возможность поддерживать скорости передачи данных до 200 кбит/с и одновременно минимизировать рабочий потребляемый ток до уровня менее 5 мА.

ADM232A представляет собой совместимый по выводам, быстродействующий функциональный аналог для замещения AD232 и ADM232L. Он выпускается в 16-выводном корпусе DIP, а также в широком и узком корпусах SOIC.

ADM222 имеет дополнительный вывод отключения (SHDN), который может быть использован для отключения устройства и уменьшения потребляемого тока до уровня 0.1 мкА. В режиме отключения все приемники и передатчики неактивны. ADM222 выпускается в 18-выводном корпусе DIP и широком корпусе SOIC.

ADM242 имеет одновременно выводы отключения (SHDN) и разрешения (EN). В режиме отключения потребляемый ток сокращается до уровня 0.1 мА, передатчики неактивны, а приемники продолжают работать в нормальном режиме. Вывод разрешения позволяет отключать выходы приемников для упрощения совместного использования общей шины несколькими приемниками. ADM242 выпускается в 18-выводном корпусе DIP и широком корпусе SOIC.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Скорость передачи 200 кбит/с
  • Миниатюрные конденсаторы накачки заряда (0.1 мкФ)
  • Работа от одного напряжения питания 5 В
  • Удовлетворяет всем требованиям спецификаций EIA-232-E и V.28
  • Два драйвера и два приемника
  • Интегрированные преобразователи постоянного напряжения
  • Размах выходного напряжения ±9 В при напряжении питания 5 В
  • Уровни входного сигнала приемника до ±30 В
  • Совместимость по выводам с MAX222/MAX232A/MAX242

Функциональная блок-схема ADM242

Блок-схема ADM242
Функциональная блок-схема ADM242

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM222/ADM232A/ADM242: High Speed, +5V, 0.1 F CMOS RS-232 Driver/Receivers Data Sheet  (Rev B, 11/2010) (pdf, 127 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть