Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM208E:  Приемопередатчик RS-232 с 4 драйверами и 4 приемниками, 230 кбит/с, защита от электростатического разряда ±15 кВ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM2xxE – это семейство надежных компонентов интерфейса RS-232 и V.28, которые работают от одного напряжения питания +5 В. Данные продукты подходят для применения в средах с жесткими электрическими условиями и совместимы с требованиями директивы Евросоюза об электромагнитной совместимости (89/336/ EEC). Совместимость обеспечивается как с точки зрения уровня излучений, так и с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям. Устойчивость к электромагнитным воздействиям включает в себя защиту от напряжения электростатического разряда более ±15 кВ по всем линиям ввода/вывода (стандарт 1000-4-2), защиту от наносекундных импульсных помех (стандарт 1000-4-4) и устойчивость к радиочастотным помехам (стандарт 1000-4-3). Совместимость с требованиями к электромагнитным излучениям распространяется на излучаемые и проводимые помехи в соответствии со стандартами Information Technology Equipment EN55022, CISPR22.

Все компоненты семейства полностью отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорости передачи данных до 230 кбит/с.

Некоторые из компонентов семейства имеют выводы отключения и разрешения.

Вывод отключения в ADM211E отключает схему накачки заряда, а также все передатчики и приемники. В ADM213E этот вывод отключает схему накачки заряда, все передатчики и три из пяти приемников. Оставшиеся два приемника остаются активными, что позволяет контролировать состояние периферийных устройств. Благодаря этой функции компонент можно удерживать в состоянии отключения до того, как периферийное устройство начнет передачу данных. Активные приемники могут оповещать о приеме новых данных процессор, который затем может вывести ADM213E из режима отключения.

Компоненты работают от одного напряжения питания +5 В и требуют применения четырех внешних конденсаторов номиналом 0.1 мкФ.

ADM206E выпускается в 24-выводном корпусе SO. ADM207E и ADM208E выпускаются в 24-выводных корпусах DIP, SO, SSOP и TSSOP. ADM211E и ADM213E выпускаются в 28-выводных корпусах SO, SSOP и TSSOP.

Все продукты семейства обладают обратной совместимостью с выпущенными ранее продуктами семейства ADM2xx, что упрощает модернизацию существующих проектов.

Функциональная блок-схема ADM208E

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM206E/ADM208E/ADM211E/ADM213E: EMI/EMC Compliant, k 15 kV ESD-Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev E, 09/2006) (pdf, 457 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM208E Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM208EAN Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Ind Tube, 15 - N  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EANZ Статус: Prodn 24 ld PDIP 24 Ind Tube, 15 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EAR Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Tube, 31 - N  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EAR-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Reel, 1000 - N  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EARS Статус: Prodn 24 ld SSOP 24 Ind Tube, 59 - N  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EARS-REEL Статус: Prodn 24 ld SSOP 24 Ind Reel, 1000 - N  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EARSZ Статус: Prodn 24 ld SSOP 24 Ind Tube, 59 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EARSZ-REEL Статус: Prodn 24 ld SSOP 24 Ind Reel, 1000 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EARUZ Статус: Prodn 24 ld TSSOP 24 Ind Tube, 62 - Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM208EARUZ-REEL Статус: Prodn 24 ld TSSOP 24 Ind Reel, 2500 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EARZ Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Tube, 31 - Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM208EARZ-REEL Статус: Prodn 24 ld SOIC - Wide 24 Ind Reel, 1000 - Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть