Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADM202E:  Драйверы/приемники RS-232 с защитой от напряжения электростатического разряда ±15 кВ

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

ADM202E и ADM1181A – это надежные, быстродействующие двухканальные компоненты интерфейса RS232/V.28, которые работают от одного напряжения питания. Оба продукта подходят для применения в средах с жесткими электрическими условиями и совместимы с требованиями директивы Евросоюза об электромагнитной совместимости (89/336/ EEC). Совместимость обеспечивается как с точки зрения уровня излучений, так и с точки зрения устойчивости к внешним воздействиям. Устойчивость к электромагнитным воздействиям включает в себя защиту от напряжения электростатического разряда более ±15 кВ по всем линиям ввода/вывода, защиту от наносекундных импульсных помех (стандарт 1000-4-4) и устойчивость к радиочастотным помехам (стандарт 1000-4-3). Совместимость с требованиями к электромагнитным излучениям распространяется на излучаемые и проводимые помехи в соответствии со стандартами Information Technology Equipment EN55022, CISPR22.

ADM202E и ADM1181A полностью отвечают требованиям спецификаций EIA-232E и CCITT V.28 и поддерживают скорости передачи данных до 230 кбит/с.

Удвоитель/инвертер напряжения, позволяющий работать от одного напряжения питания +5 В, использует четыре внешних конденсатора накачки заряда номиналом 0.1 мкФ.

ADM202E представляет собой надежный, совместимый по выводам функциональный аналог для замещения ADM202, ADM232L или MAX202E/MAX232E. Он выпускается в 16-выводных корпусах DIP, широком и узком корпусе SO, а также компактном корпусе TSSOP. Корпус TSSOP обеспечивает сокращение пространства, занимаемого на печатной плате, на 44% по сравнению с корпусом SOIC.

ADM1181A представляет собой надежный, совместимый по выводам функциональный аналог для замещения LTC1181A и выпускается в 16-выводных корпусах DIP и SO.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Соответствие директиве об электромагнитной совместимости 89/336/EEC
  • Защита от электростатического разряда в соответствии с IEC1000-4-2 (801.2)
  • ±8 кВ: Контактный разряд
  • ±15 кВ: Модель человеческого тела
  • Вариант с корпусом TSSOP
  • Устойчивость к наносекундным импульсным помехам (IEC1000-4-4)
  • Низкий уровень электромагнитных излучений (EN55022)
  • Гарантированная скорость передачи данных 230 кбит/с
  • Замещение MAX202E, 232E, LT1181A

Функциональная блок-схема ADM202E

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM202E/ADM1181A: EMI/EMC-Compliant, 15 kV, ESD-Protected, RS-232 Line Drivers/Receivers Data Sheet  (Rev C, 02/2005) (pdf, 249 kB) Технические описания PDF
Interface Primer  (doc, 38 kB)
... RS-232, RS-422, RS-423 and RS-485
Технические статьи DOC
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (July 2002)  (pdf, 279 kB) Технические статьи PDF
EMC, CE Mark, IEC801... What's it all about?
... New devices to ease the job.
(Analog Dialogue, Vol. 30, No. 4)
Журнал Analog Dialogue HTML
Interface Parametric Search Product Selection Guide HTML
RS-232 Transceivers Applications Bulletin (Summer 2008)  (pdf, 196 kB) Техническая периодика PDF
RS-232 Products Brochure (Summer 2007)  (pdf, 593 kB) Обзор PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADM202E Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADM202EAN Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 1,83 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EANZ Статус: Prodn 16 ld PDIP 16 Ind Tube, 25 $ 1,58 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARN Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 1,83 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARN-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARN-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARNZ Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Tube, 48 $ 1,58 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADM202EARNZ-REEL Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARNZ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld SOIC 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARU Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 1,83 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARU-REEL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARU-REEL7 Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARUZ Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Tube, 96 $ 1,58 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARUZ-REEL Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 2500 $ 0,00 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARUZ-REEL7 Статус: Prodn 16 ld TSSOP 16 Ind Reel, 1000 $ 0,00 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARW Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 1,83 $ 1,71 N  Используемые материалы PCN Купить
ADM202EARWZ Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 1,58 $ 1,48 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть