| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADN4690E/ADN4692E/ADN4694E/ADN4695E: 3.3 V, 100 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 445 kB) | Технические описания | |
| AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide (pdf, 586 kB) | Статьи по применению | |
|
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS. |
Videos | HTML |
| UG-361: High Speed Evaluation Board for Full Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4692E, ADN4693E, ADN4695E, and ADN4697E) (pdf, 574 kB) | Руководства пользователей | |
| Приемопередатчики компании Analog Devices для быстродействующих, многоточечных систем с сигналами LVDS обеспечивают наивысшую в отрасли защиту от электростатического разряда (17 май 2012) | Пресс-релизы | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADN4695E IBIS Model (ibs) | Модели IBIS | IBS |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.