Добавить в Мастер Структурных Схем

ADN4691E:  Полудуплексный приемопередатчик M-LVDS с приемником типа 1, пропускная способность 200 Мбит/с, напряжение питания 3.3 В

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADN4691E/ADN4693E/ADN4696E/ADN4697E – это семейство приемопередатчиков интерфейса M-LVDS (интерфейс многоточечной передачи данных низковольтными дифференциальными сигналами), работающих с пропускной способностью до 200 Мбит/с (частота до 100 МГц). Приемники способны достоверно определять состояние шины при уровне дифференциального входного сигнала от 50 мВ в диапазоне синфазных напряжений от –1 В до +3.4 В. Все выводы компонентов, подключаемые к шине обладают защитой от напряжения электростатического разряда до ±15 кВ. Приемопередатчики соответствуют стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS и расширяют возможности интерфейса LVDS стандарта TIA/EIA-644 благодаря поддержке многоточечных систем.

ADN4691E/ADN4693E имеют приемник типа 1 с гистерезисом 25 мВ, предотвращающим переключения выходного сигнала при медленном изменении входного сигнала или обрыве входной цепи. ADN4696E/ADN4697E имеют приемник типа 2 с порогом по напряжению смещения постоянной составляющей, гарантирующим определенное выходное состояние при отсутствии активности на шине (состояние “bus-idle fail safe”) или обрыве цепи на входе (состояние “open-circuit fail safe”).

Компоненты выпускаются в полудуплексной версии, имеющей 8-выводный корпус SOIC (ADN4691E/ADN4696E), или в дуплексной версии, имеющей 14-выводный корпус SOIC (ADN4693E/ADN4697E).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Распределение данных в многоточечных системах по соединительной плате или кабелю
  • Распределение тактовых сигналов по нескольким приемникам
  • Малопотребляющая, высокоскоростная альтернатива более коротким каналам RS-485
  • Инфраструктура компьютерных сетей и базовых станций сотовой связи

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Соответствует стандарту TIA/EIA-899 для интерфейса M-LVDS
  • Частота переключения:
    200 Мбит/с (100 МГц)
  • Приемник типа 1
  • Полудуплексный
  • Включение/отключение без создания импульсных помех на шине M-LVDS
  • Контролируемые длительности перехода выходного сигнала драйвера из одного состояния в другое
  • Повышенная защита от электростатического разряда на выводах, подключаемых к шине
    -- ±15 кВ HBM (модель человеческого тела)
    -- ±10 кВ IEC 61000-4-2, бесконтактный разряд
    -- ±8 кВ IEC 61000-4-2, контактный разряд
  • Диапазон синфазных напряжений:
    от −1 В до +3.4 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADN4691E

MLVDS Evaluation Boards

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4691E/ADN4693E/ADN4696E/ADN4697E: 3.3 V, 200 Mbps, Half- and Full-Duplex, High Speed M-LVDS Transceivers Datasheet (Rev A, 03/2012) (pdf, 357 kB) Технические описания PDF
AN-1177: Руководство по реализации схем с интерфейсом LVDS и M-LVDS  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
Introduction to Multipoint LVDS and the ADN469xE Family
Introduction to Analog Devices MLVDS (Multi-point Low Voltage Differential Signalling) transceivers with 8kV IEC ESD Protection. Overview of MLVDS application areas, characteristics and comparison with LVDS.
Videos HTML
UG-390: High Speed Evaluation Board for Half-Duplex M-LVDS Transceivers (ADN4690E, ADN4691E, ADN4694E, and ADN4696E)  (pdf, 299 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4691E IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеки компонентов, совместимые с широким спектром современных САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

M-LVDS Half-Duplex Evaluation Board (ADN4690E/ADN4691E/ADN4694E/ADN4696E)
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADN469XEHDEBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 75,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть