Добавить к Мастеру создания структурных схем

ADN4666:  3 V, LVDS, Quad CMOS Differential Line Receiver

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADN4666 is a quad-channel, CMOS low voltage differential signaling (LVDS) line receiver offering data rates of over 400 Mbps (200 MHz) and ultralow power consumption.

The device accepts low voltage (350 mV typical) differential input signals and converts them to a single-ended, 3 V TTL/CMOS logic level.

The ADN4666 also offers active high and active low enable/disable inputs (EN and EN) that control all four receivers. These inputs disable the receivers and switch the outputs to a high impedance state. Consequently, the outputs of one or more ADN4666 devices can be multiplexed together to reduce the quiescent power consumption to 10 mW typical.

The ADN4666 and its companion driver, the ADN4665, offer a new solution to high speed, point-to-point data transmission and offer a low power alternative to emitter-coupled logic (ECL) or positive emitter-coupled logic (PECL).

Applications

  • Point-to-point data transmission
  • Multidrop buses
  • Clock distribution networks
  • Backplane receivers

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • ±8 kV ESD IEC 61000-4-2 contact discharge on receiver input pins
  • 400 Mbps (200 MHz) switching rates
  • 100 ps channel-to-channel skew (typical)
  • 100 ps differential skew (typical)
  • 3.3 ns propagation delay (maximum)
  • 3.3 V power supply
  • High impedance outputs on power-down
  • Please see data sheet for additional features.

Functional Block Diagram for ADN4666

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4666: 3 V, LVDS, Quad CMOS Differential Line Receiver  (Rev 0, 07/2009) (pdf, 255 kB) Технические описания PDF
AN-1177: LVDS and M-LVDS Circuit Implementation Guide  (pdf, 586 kB) Статьи по применению PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADN4666 IBIS Model Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

ADN4666 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть