Добавить в Мастер Структурных Схем

ADUM6202:  Двухканальный, 5 кВ изолятор с интегрированным DC/DC преобразователем (направленность каналов 0/2)

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202 – это двухканальные цифровые изоляторы с интегрированным изолированным DC/DC преобразователем isoPower®. Построенный на технологии iCoupler® компании Analog Devices, Inc. DC/DC преобразователь имеет регулируемый изолированный выход с мощностью до 400 мВт и напряжением либо 5,0 В или 3,3 В от источника напряжения 5,0 В, либо напряжением 3,3 В от входа 3,3 В на уровнях мощности, указанных в Таблице 1 Технического описания. Наличие встроенного DC/DC преобразователя позволяет отказаться от использования отдельного изолированного DC/DC преобразователя в разработках, требующих низкого энергопотребления и изоляции сигналов. Технология создания трансформаторов масштаба кристалла iCoupler используется для изоляции логических сигналов и для создания магнитных элементов DC/DC преобразователя. Результатом является полностью изолированное решение в малом форм-факторе. Изоляторы ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202 обеспечивают два независимых изолирующих канала в разнообразных конфигурациях каналов и скоростей передачи данных (см. Инструкция по заказу для более подробной информации). isoPower использует высокочастотные ключи для передачи энергии через трансформаторы. Особое внимание необходимо уделить процессу разводки печатной платы, чтобы удовлетворить стандартам на ЭМИ. Рекомендации о компоновке компонентов на плате см. в Статье по применению AN-0971.


Области применения
  • Трансиверы RS-232/RS-422/RS-485
  • Изоляция промышленных полевых шин
  • Управление запуском источников питания и затворами транзисторов
  • Изолированные интерфейсы датчиков
  • Промышленные ПЛК

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Встроенный изолированный isoPower DC/DC преобразователь
  • Регулируемый выход 5 В или 3,3 В
  • Выходная мощность до 400 мВт
  • Два канала изоляции сигналов 0...25 Mbps (NRZ)
  • Корпус 16-выводной SOIC с длиной пути тока утечки 7,6 мм
  • Высокая рабочая температура: 105°C максимум
  • Высокая устойчивость к синфазном помехам: >25 кВ/мкс
  • Стандарты и сертификаты безопасности
    соответствие UL (на рассмотрении)
    5000 В rms в течение 1 минуты (UL 1577)
  • CSA уведомление о соответствии компонента #5A
    IEC 60601-1: 125 В rms
    IEC 60950-1: 380 В rms
  • VDE сертификат соответствия (на рассмотрении)
    IEC 60747-5-2 (VDE 0884 Part 2):2003-01
    VIORM = 846 В (в пике)

Functional Block Diagram

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202: Dual-Channel, 5 kV Isolators with Integrated DC-to-DC Converter Data Sheet (Rev C, 06/2012) (pdf, 486 kB) Технические описания PDF
AN-0971: Управление уровнем излучений при работе с компонентами на основе технологии isoPower  (pdf, 406 kB) Статьи по применению PDF
AN-0971: Recommendations for Control of Radiated Emissions with isoPower Devices  (pdf, 406 kB) Статьи по применению PDF
AN-913: Isolating I2C Interfaces  (pdf, 280 kB) Статьи по применению PDF
AN-825: Power Supply Considerations in iCoupler Isolation Products  (pdf, 181 kB) Статьи по применению PDF
AN-793: ESD/Latch-Up Considerations with iCoupler® Isolation Products  (pdf, 246 kB) Статьи по применению PDF
AN-770: iCoupler® Isolation in CAN Bus Applications  (pdf, 234 kB) Статьи по применению PDF
AN-740: iCoupler® Isolation in RS-232 Applications  (pdf, 716 kB) Статьи по применению PDF
AN-727: iCoupler® Isolation in RS-485 Applications  (pdf, 282 kB) Статьи по применению PDF
5kV rms Digital Isolators with Integrated, Isolated Power Videos HTML
Solving Isolation Challenges in Power Conversion Applications
This webcast will present solutions to isolation challenges in power conversion applications. Among the topics to be discussed are the limitations of traditional methods of isolation (such as utilization of optocouplers and pulse transformers) vs. more efficient and cost effective solutions that utilize digital isolators. If you are currently using optocouplers and pulse transformers, this is a webcast you should attend.
Webcasts WEBCAST
UG-181: PLC Demo System User Guide  (pdf, 541 kB) Руководства пользователей PDF
UG-042: Evaluating 16-Lead SOIC and 16-Lead QSOP Digital Isolators User Guide  (pdf, 504 kB) Руководства пользователей PDF
Creepage Requirements for Medical Applications  (pdf, 588 kB) Технические статьи PDF
MS-2204: Power Blanking for Increased Accuracy Using isoPower Devices  (pdf, 308 kB) Технические статьи PDF
Inside iCoupler® Technology:ADuM347x PWM Controller and Transformer Driver with Quad-Channel Isolators Design Summary  (pdf, 291 kB)
By Flow Zhao, Design Engineer
Технические статьи PDF
NAppkin Note: Lowering the Power of the ADuM524x  (pdf, 223 kB)
By Mark Cantrell, Senior Applications Engineer
Технические статьи PDF
Digital Isolator Product Selection and Resource Guide  (pdf, 640 kB) Product Selection Guide PDF
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402 Quad-Channel Digital Isolators  (pdf, 184 kB)
The ADuM240x family of quad-channel isolators provides 5kV isolation and eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
Обзор PDF
ADuM130x/ADuM140x Triple/Quad Digital Isolators  (pdf, 126 kB)
The ADuM130x/ADuM140x family of triple-/quad-channel isolators eliminates the need for multiple optocouplers and their accompanying external discrete components.
Обзор PDF
ADuM125x/ADuM225x Dual-Channel, Hot-Swappable, I2C® Bidirectional Digital Isolators with up to 5 kV Isolation  (pdf, 1493 kB)
The ADuM125x/ADuM225x are dual-channel bi-directional I2C digital isolators that are hot-swappable and capable of data rates up to 1MHz.
Обзор PDF
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
Can I replace an optocoupler with an iCoupler product in an existing design? FAQs/RAQs HTML
What are some of the distinguishing features of the iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
What communications protocols are supported by iCoupler products? FAQs/RAQs HTML
Do iCoupler products have VDE certification for reinforced insulation? FAQs/RAQs HTML
With which regulatory standards do iCoupler products comply? FAQs/RAQs HTML
How much isolation can iCoupler products provide? FAQs/RAQs HTML
What is iCoupler technology? FAQs/RAQs HTML
What are optocouplers? What is optical isolation? FAQs/RAQs HTML
What is capacitive isolation? FAQs/RAQs HTML
What is isolation? Why is it needed? FAQs/RAQs HTML
How is isolation specified? FAQs/RAQs HTML
What is isolation rating? FAQs/RAQs HTML
What is the relationship between working voltage and isolation rating? FAQs/RAQs HTML
What is the difference between basic and double (or reinforced) insulation levels? FAQs/RAQs HTML
What are transient immunity and common-mode rejection? FAQs/RAQs HTML
What other parameters are important when considering an isolation device? FAQs/RAQs HTML
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
ADUM6202 Model Options
Модели Корпуса Выводы Температурный
диапазон
Упаковка,
количество
Цена*(100-499) Цена*1000 шт. Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
ADUM6202ARIZ Статус: Prodn SOIC INCREASED CREEPAGE 16 Ind Tube, 37 $ 5,79 $ 5,12 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADUM6202ARIZ-RL Статус: Prodn SOIC INCREASED CREEPAGE 16 Ind Reel, 1000 - $ 5,12 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADUM6202ARWZ Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 5,79 $ 5,12 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADUM6202ARWZ-RL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 1000 - $ 5,12 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADUM6202CRIZ Статус: Prodn SOIC INCREASED CREEPAGE 16 Ind Tube, 37 $ 6,58 $ 5,82 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADUM6202CRIZ-RL Статус: Prodn SOIC INCREASED CREEPAGE 16 Ind Reel, 1000 - $ 5,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
ADUM6202CRWZ Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Tube, 47 $ 6,58 $ 5,82 Y  Используемые материалы PCN Купить Образцы
ADUM6202CRWZ-RL Статус: Prodn 16 ld SOIC - Wide 16 Ind Reel, 1000 - $ 5,82 Y  Используемые материалы PCN Купить
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADUMQSEBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 25,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.