Добавить в Мастер Структурных Схем

ADM3054:  Быстродействующий приемопередатчик CAN с изоляцией сигнальных линий и защитой шины

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

ADM3054 - это изолированный приемопередатчик физического уровня интерфейса CAN (controller area network) с изоляцией сигнальных линий, который выдерживает напряжение до 5 кВ ср.кв.. ADM3054 соответствует стандарту ISO 11898.

Данный компонент реализован по технологии iCoupler®, позволившей совместить трехканальный изолятор и приемопередатчик интерфейса CAN в одном корпусе. Сторона компонента, подключаемая к логическим схемам, работает от напряжения питания 3.3 В или 5 В на выводе VDD1, а сторона, подключаемая к шине – от напряжения питания 5 В на выводе VDD2. Интегрированный сигнал VDD2SENSE позволяет обнаруживать потерю напряжения питания на стороне шины (VDD2).

ADM3054 обеспечивает изолированный интерфейс между контроллером протокола CAN и шиной физического уровня. Он поддерживает работу со скоростями передачи данных до 1 Мбит/с.

Компонент имеет интегрированную защиту на выводах шины CANH и CANL от коротких замыканий на питание/землю в системах с напряжением питания 24 В.

Компонент имеет функции ограничения тока и отключения при перегреве для защиты от коротких замыканий по выходу и ситуаций с возможным закорачиванием шины на выводы земли или питания. Он работает в промышленном температурном диапазоне и выпускается в 16-выводном широком корпусе SOIC.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Шины данных CAN
  • Промышленные сети

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Приемопередатчик CAN с изоляцией сигнальных линий, выдерживаемое напряжение 5 кВ ср.кв.
  • Напряжение VDD1: 5 В или 3.3 В
  • Напряжение VDD2: 5 В
  • Сигнал VDD2SENSE для обнаружения потери питания в цепи VDD2
  • Соответствует стандарту ISO 11898
  • Высокая скорость передачи данных: до 1 Мбит/с
  • Защита на выводах CANH и CANL от коротких замыканий на питание/землю в системах с напряжением питания 24 В
  • Незапитанные узлы не оказывают влияния на шину
  • Возможность подключения к шине 110 и более узлов
  • Защитное отключение при перегреве
  • Высокая устойчивость к импульсным помехам: >25 кВ/мкс
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Функциональная блок-схема ADM3054

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM3054: 5 kV rms Signal Isolated High Speed CAN Transceiver with Bus Protection Data Sheet (Rev B, 09/2013) (pdf, 353 kB) Технические описания PDF
AN-1123: Руководство по реализации интерфейса CAN (Controller Area Network)  (pdf, 204 kB) Статьи по применению PDF
AN-1123: Controller Area Network (CAN) Implementation Guide  (pdf, 204 kB) Статьи по применению PDF
AN-1176: Component Footprints and Symbols in the Binary .Bxl File Format  (pdf, 671 kB) Статьи по применению PDF
UG-358: Evaluation Board for the ADM3054 5 kV rms Signal Isolated High Speed CAN Transceiver with Bus Protection  (pdf, 185 kB) Руководства пользователей PDF
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
ADM3054 IBIS Model  (ibs) Модели IBIS IBS
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

ezLINX™ iCoupler® Isolated Interface Development Environment
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EZLINX-IIIDE-EBZ Статус: Prodn iCoupler® Isolated Interface Development Environment Evaluation Board $ 149,00 Да -
ADM3054EBZ Evaluation Board
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
EVAL-ADM3054EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 75,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.