| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: Low Power, Chip Scale, 10-Bit SD/HD Video Encoder Data Sheet (Rev G, 02/2013) (pdf, 2254 kB) | Технические описания | |
| AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests (pdf, 187 kB) | Статьи по применению | |
| CN-0101: Reconstruction Video Filter Using the ADA4430-1 Amplifier After the ADV7393 Video Encoder (pdf, 112 kB) | Circuit Note | |
| ADV739x Design Support Files | Руководства пользователей | HTML |
| Analog Devices in Advanced TV | Обзор | HTML |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.