Добавить в Мастер Структурных Схем

ADV7342:  Multiformat Video Encoder Six, 11-Bit, 297 MHz DACs

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADV7342/ADV7343 are high speed, digital-to-analog video encoders in a 64-lead LQFP package. Six high speed, 3.3 V, 11-bit video DACs provide support for composite (CVBS), SVideo (Y/C), and component (YPrPb/RGB) analog outputs in either standard definition (SD), enhanced definition (ED), or high definition (HD) video formats.

The ADV7342/ADV7343 each have a 24-bit pixel input port that can be configured in a variety of ways. SD video formats are supported over a SDR interface and ED/HD video formats are supported over SDR and DDR interfaces. Pixel data can be supplied in either the YCrCb or RGB color spaces. The parts also support embedded EAV/SAV timing codes, external video synchronization signals, and the I2C communication protocol.

In addition, simultaneous SD and ED/HD input and output are supported. 216 MHz (SD and ED) and 297 MHz (HD) oversampling ensures that external output filtering is not required, while full-drive DACs ensure that external output buffering is not required.

Cable detection and DAC auto power-down features keep power consumption to a minimum.

Applications

  • DVD recorders and players
  • High definition Blu-ray DVD players
  • HD-DVD players

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • 1.8V/3.3V interface support
  • 74.25 MHz 20-/30-bit high definition input support
  • 6, 11-bit, 297 MHz video DACs
  • NTSC M, PAL B/D/G/H/I/M/N, PAL 60 support
  • NTSC and PAL square pixel operation (24.54 MHz/29.5 MHz)
  • Multiformat video input support
  • Multiformat video output support
  • Macrovision® Rev 7.1.L1 (SD) and Rev 1.2 (ED) compliant
  • Simultaneous SD and ED/HD operation
  • Programmable features
  • Copy generation management system (CGMS)
  • Closed captioning and wide screen signaling (WSS)
  • Integrated subcarrier locking to external video source

Functional Block Diagram for ADV7342

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADV7342/ADV7343: Multiformat Video Encoder Six, 11-Bit, 297 MHz DACs Data Sheet (Rev D, 03/2012) (pdf, 1075 kB) Технические описания PDF
ADV734x Design Support Files Руководства пользователей HTML
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть