Информация о продукте

Статус продукта:Производство

AD8152 is a member of the X stream line of products and is a breakthrough in digital switching, offering a large switch array (34 × 34) on very little power, typically 2.0 W. Additionally, it operates at data rates up to 3.2 Gbps per port, making it suitable for Sonet/SDH OC-48 with Forward Error Correction (FEC).

The AD8152's useful supply voltage range allows the user to operate at LVPECL/CML data levels with operation down to 2.5 V. The control interface is LVTTL or CMOS/TTL compatible (2.5 V to 3.3 V).

The AD8152's fully differential signal path reduces jitter and crosstalk while allowing the use of smaller single-ended voltage swings. The AD8152 is offered in a 256-lead SBGA package that operates over the industrial temperature range of 0°C to 85°C.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Low Cost
  • 34 ´ 34, Fully Differential, Nonblocking Array
  • 3.2 Gbps per Port NRZ Data Rate
  • Wide Power Supply Range: 2.5 V to 3.3 V
  • LVTTL or LVCMOS Level Control Inputs:
    @ 2.5 V to 3.3 V
  • Low Power
    2.0 W @ 2.5 V (Outputs Enabled)
    <100 mW @ 2.5 V (Outputs Disabled)
  • Low Jitter: 45 ps
  • Drives a Backplane Directly
  • Dual Rank Latches
  • Available in 256-Ball Grid Array
  • Programmable Output Swing
    100 mV to 1.6 V Differential
    50 O On-Chip I/O Termination
    User Controlled Voltage at the Load
    Minimizes Power Dissipation

Functional Block Diagram for AD8152

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8152: X Stream™ 34 x 34, 3.2Gb/s Digital Crosspoint Switch Data Sheet  (Rev A, 01/2003) (pdf, 1351 kB) Технические описания PDF
Data-acquisition system uses fault protection
By Catherine Redmond, Analog Devices, Inc. (EDN, 4/15/2004)
Технические статьи HTML
CMOS Switches OfferHigh Performance in Low Power, Wideband Applications  (pdf, 320 kB)
by Theresa Corrigan and Ray Goggin, Analog Devices, Inc. (High Frequency Electronics, February 2004)
Технические статьи PDF
Enhanced Multiplexing for MEMS Optical Cross Connects
by James Caffrey (Fiberoptic Product News, 8/2003)
Технические статьи HTML
High Speed Switches  (pdf, 63 kB) Product Selection Guide PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD8152 HSPICE Macro-Model Модели SPICE HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD8152 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD8152-EVAL Статус: Prodn Evaluation Board $ 1 512,94 Нет -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть