Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD9963:  10/12-разрядный малопотребляющий, широкополосный цифро-аналоговый интерфейс для систем со смешанными сигналами

Информация о продукте

Статус продукта:Рекомендовано для новых разработок

AD9961/AD9963 - это совместимые по выводам, малопотребляющие 10/12-разрядные преобразователи семейства MxFE(R), которые обеспечивают два канала АЦП с частотой дискретизации 100 MSPS и два канала ЦАП с частотой дискретизации до 170 MSPS. Эти преобразователи оптимизированы для применения в передающих и приемных трактах систем связи, где требуются низкое энергопотребление и малая стоимость. Цифровые интерфейсы компонента имеют гибкие варианты синхронизации. Тракт передачи может работать с коэффициентом интерполяции 1x, 2x, 4x или 8x. Тракт приема имеет опциональный фильтр нижних частот с коэффициентом децимации 2x.

AD9961 и AD9963 имеют пять вспомогательных аналоговых каналов. Три канала могут служить входами для 12-разрядного АЦП. Два из них могут быть сконфигурированы на выход путем активации 10-разрядных ЦАП. Оставшиеся два канала выделены под выходы двух независимых 12-разрядных ЦАП.

Высокий уровень интеграции, малые габариты и низкая рассеиваемая мощность делают AD9961/AD9963 хорошим выбором для портативных и малопотребляющих систем.


Области применения
  • Инфраструктура беспроводных сетей
    Базовые станции пикосот, фемтосот
  • Медицинские измерения
    Аналоговый интерфейс приборов ультразвуковой диагностики
  • Портативные измерительные приборы
    Генераторы сигналов, анализаторы сигналов

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Двухканальный 10/12-разрядный АЦП с быстродействием 100 MSPS
    Отношение сигнал/шум = 67 дБ при частоте входного сигнала 30.1 МГц
  • Двухканальный 10/12-разрядный ЦАП с быстродействием 170 MSPS
    Уровень помех в соседнем канале (ACLR) = 74 дБн
  • 5 вспомогательных каналов аналогового ввода/вывода
  • Низкое энергопотребление: менее 425 мВт при максимальных частотах дискретизации
  • Поддерживает полудуплексные и дуплексные интерфейсы передачи данных
  • Небольшой корпус LFCSP с 72 контактами для бессвинцовой пайки

Функциональная блок-схема AD9963

NOTE ON EVALUATING THE AD9963

To evaluate the full capabilities of the AD9963, an AD9963-EBZ evaluation board and AD-DPGIOZ pattern generator/receiver are required. If you do not have either of these components already, please be sure to order both.

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9961/AD9963: 10-/12-Bit, Low Power, Broadband MxFE Data Sheet (Rev A, 08/2012) (pdf, 993 kB) Технические описания PDF
AN-1067: The Power Spectral Density of Phase Noise and Jitter: Theory, Data Analysis, and Experimental Results  (pdf, 866 kB) Статьи по применению PDF
Digital to Analog Converters ICs Solutions Bulletin  (pdf) Техническая периодика PDF
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD9963 IBIS Model Модели IBIS HTML

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Оценочные платы и наборыОзнакомьтесь с документацией и условиями покупки

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD9963 Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

AD-DPGIOZ Data Pattern Generator/Receiver
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD-DPGIOZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 995,00 Да -
Модели Описание Цена Без использования свинца PCN/PDN Проверка наличия/
Покупка/Запрос образца
AD9963-EBZ Статус: Prodn Evaluation Board $ 495,00 Да -
AD-DAC-FMC-ADP Статус: Prodn FMC to High-Speed DAC Evalution Board Adaptor $ 125,00 Да -

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.

Проверка наличия и приобретение

Просмотр списка дистрибьюторов и офисов продаж
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть