| Наименование | Тип контента | Тип файлов |
|---|---|---|
| AD9865: 10-Bit Broadband Modem Mixed Signal Front End Data Sheet (Rev A, 11/2004) (pdf, 1672 kB) | Технические описания | |
| AN-851: A WiMax Double Downconversion IF Sampling Receiver Design (pdf, 262 kB) | Статьи по применению | |
| AN-700: Instructions for the AD9865/AD9866 Evaluation Software (pdf, 418 kB) | Статьи по применению | |
| MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC (pdf, 327 kB) | Технические статьи | |
| RAQs index | Rarely Asked Questions | HTML |
| Словарь терминов | Глоссарий | HTML |
Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.
Образцы / Покупка| Модели | Корпуса | Выводы | Температурный диапазон |
Упаковка, количество |
Цена*(100-499) | Цена*1000 шт. | Без использования свинца | PCN/PDN | Проверка наличия/ Покупка/Запрос образца |
|---|
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.