Добавить в Мастер Структурных Схем

ADV7390:  Low Power, Chip Scale 10-Bit SD/HD Video Encoder

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

The ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393 are a family of high speed, digital-to-analog video encoders on single monolithic chips. Three 2.7 V/3.3 V 10-bit video DACs provide support for composite (CVBS), S-Video (YC), or component (YPrPb/RGB) analog outputs in either standard-definition (SD) or high-definition (HD) video formats.

Optimized for low power operation, occupying a minimal footprint and requiring few external components, these encoders are ideally suited to portable and power sensitive applications requiring TV-Out functionality. Cable detection and DAC auto power-down features ensure that power consumption is kept to a minimum.

The ADV7390/ADV7391 have an 8-bit video input port that supports SD video formats over a SDR interface and HD video formats over a DDR interface.

The ADV7392/ADV7393 have a 16-bit video input port that can be configured in a variety of ways. SD RGB input is supported. All members of the family support embedded EAV/SAV timing codes, external video synchronization signals and the I2C communication protocol.

Applications

  • Mobile handsets
  • Digital still cameras
  • Portable media and DVD players
  • Portable game consoles
  • Digital camcorders
  • Set-top box (STB)
  • Automotive infotainment (ADV7393 only)

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Chinese data sheet available
  • 1.8V/3.3V interface support
  • 3 high quality, 10-bit video DACs
  • Multiformat video input support
  • Multiformat video output support
  • Lead frame chip scale package (LFCSP) options
  • Advanced power management
  • 74.25 MHz 8-/10-/16-bit high definition input support
  • EIA/CEA-861B compliance support
  • NTSC M, PAL B/D/G/H/I/M/N, PAL 60 support
  • NTSC and PAL square pixel operation (24.54 MHz/29.5 MHz)
  • Macrovision® Rev 7.1.L1 (SD) and Rev 1.2 (ED) compliant
  • Programmable features Luma and chroma filter responses Vertical blanking interval (VBI) Subcarrier frequency (FSC) and phase Luma delay
  • Copy generation management system (CGMS)

Functional Block Diagram for ADV7390

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
ADV7390/ADV7391/ADV7392/ADV7393: Low Power, Chip Scale, 10-Bit SD/HD Video Encoder Data Sheet (Rev H, 09/2014) (pdf, 2254 kB) Технические описания PDF
AN-1180: Optimizing Video Platforms for Automated Post-Production Self-Tests  (pdf, 187 kB) Статьи по применению PDF
CN-0101: Reconstruction Video Filter Using the ADA4430-1 Amplifier After the ADV7393 Video Encoder  (pdf, 112 kB) Circuit Note PDF
ADV739x Design Support Files Руководства пользователей HTML
Analog Devices in Advanced TV Обзор HTML
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
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

沪ICP备09046653号
Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть